Neuheiten Zahnräder 2023

iguform A270 Zahnräder

Für den Lebensmittelbereich

Technik verbessern
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Geräuscharm
Kosten senken
  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen

 
Zur Neuheit
A270

"Klein" ist das neue "Groß"

Zahnräder mit Modul 0,2

Technik verbessern
  • Für besonders präzise Anwendungen in kleinen
    Bauräumen
  • Schmierfrei
Kosten senken
  • Wirtschaftliche Preisgestaltung auch bei kleinen
    Stückzahlen
Zur Neuheit
Micro Zahnräder

iguform S270 Zahnstangen

Bis 1.000mm mit Modul 4

Technik verbessern
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Gerine Feuchtigkeitsaufnahme
  • Geräuscharm

Kosten senken
  • Weniger Kosten für Wartungen, keine Kosten für Schmiermittel
Zur Neuheit
Zahnstangen

Zahnräder mit Passfedernut

Schlüsselfertig beziehen

Technik verbessern
  • Direkt verwendbar mit Normteilen
  • Direkt ab Lager, ab Stückzahl 1
Kosten senken
  • Kostengünstig
  • Günstige Bearbeitung durch Standardtisierung 
Zur Neuheit
Zahnräder mit Passfedernut

xirodur® S180 Zahnstangenelemente

Individuelle Zahnstangenlänge

Technik verbessern
  • Individuelle Längen möglich
  • Für den Trockenlauf
  • Verschleißfest
  • Schmiermittelfrei
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Individuelles Bohrbild in der Schiene möglich
  • Elemente austauschbar
Kosten senken
  • Wirtschaftlich aufgrund von Serienfertigung
  • Einzelne Elemente austauschbar, anstatt komplette
    Zahnstange
  • Ersatzteile kostengünstig hergestellt
iguform S270

Kombination aus Gleitlager und Zahnrad

Leichter Lauf und hohe Festigkeit

Technik verbessern
  • Kostengünstige Lösung durch Umspritzung
  • Guter Reibwert im Innendurchmesser kombiniert mit hoher Zahnfestigkeit
Kosten senken
  • Durch Umspritzung keine nachträglichen Montageschritte notwendig
Zur Neuheit
iguform S270

iglidur® S200 Zahnräder

Hohe Lebensdauer

Technik verbessern
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kosten senken
  • Kostengünstiges Material
  • Wirtschaftliche Serienfertigung im Spritzgussverfahren
Zur Neuheit
iglidur S200

Montagehilfe

Montagehilfe zur Unterstützung beim Zusammenbau der Zahnstangenelemente

Technik verbessern
  • Präzise Montage
Kosten senken
  • Kosten sparen durch schnelle Montage
Zur Neuheit
Montagehilfe