Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Erweitertes umspritztes Leitungsangebot für den Einsatz in Energieführungsystemen - in bewährter chainflex® Qualität

So individuell wie Ihr Projekt...

Vorteile unserer umspritzten Steckverbinder

Diverse Größen:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 etc.

Größe M23 + M40 mit SpeedTec-Schnellverschluss

Gewinkelte Varianten

Nach UL/CSA-Standard

Individuelles Kundenlogo möglich

ESD-Material für ATEX-Schutzbereiche

Manipulationssicher

Dicht nach IP66/67 bereits vor dem Umspritzvorgang

360° geschirmt

Platz- und Gewichtseinsparung

...Kombinationsmöglichkeiten...

SpeedTec M23

Schraub M23

SpeedTec Größe 1

Schraub Größe 1

SpeedTec Größe 1,5

Schraub Größe 1,5


... nach Ihren Vorgaben konfektioniert!

readycable® molded - Umspritzte Leitungen für die Antriebstechnik

Servo-, Motor- und Signal-/Geberleitungen

Keine Schnittkosten, keine Zuschläge für Kleinmengen und Verpackung

Leitungslänge bis auf den Zentimeter genau nach Kundenwunsch

Kleinste Biegeradien ab 7,5 x d

Lagerkosten reduzieren und den Cashflow erhöhen

Nach 20 Herstellerstandards...

Allen Bradley

B&R

Baumüller

Beckhoff

Berger Lahr

Control Techniques

Danaher Motion

ELAU

Fagor

Fanuc

Jetter

Lenze

LTi DRiVES

NUM

Omron

Rexroth

SEW

Siemens

Stöber

und viele weitere auf Anfrage.
Gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot!

...umspritzt vom Spezialisten - Spritzgusserfahrung seit 1964

Über 300 Spritzgussmaschinen

Dreischichtbetrieb

Eigener Werkzeugbau

Materialbahnhof

Mehr als 140 Produktnews/-erweiterungen jährlich

Maschinenpark Köln
Eigener Werkzeugbau
Umspritzung M23

...für Ihre Sicherheit

Digitale Durchgangsprüfung

Hochspannungstest für Leistungsleitungen

Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Testberichte archiviert


Weitere Informationen