Spritzgießmaschinen bestehen in der Regel aus drei Einheiten: dem Maschinenbett, der Spritzeinheit und der Schließeinheit. In allen Einheiten in Kunststoffspritzgießmaschine können Energiekettensysteme und hochflexible Leitungen von igus® hohe Standzeiten sicherstellen. Gerade bei Anwendungen mit Hitzeentwicklung und hoher Dynamik schützen Energieketten Leitungen und Schläuche.
Energiekette, verschiedene Leitungen wie Datenleitungen und Medienleitungen in Spritzeinheit
2Energiekette, verschiedenen Leitungen in "Picker"-Einheit
3Linearführungen in Schiebetür der Schließeinheit
4Energiekette, verschiedenen Leitungen wie Datenleitungen und Medienleitungen in der Schließeinheit
5Maschinenbett
Das Maschinenbett ist die Basis oder das Fundament der Maschine. Hier sind die Schaltschränke untergebracht und je nach Maschine kann hier auch ein Antrieb integriert sein. Auf dem Maschinenbett befinden sich dann die anderen Einheiten, die oft auch verfahren werden können.
In der Spritzeinheit findet der erste Teil des Urformverfahrens statt. Der Kunststoff wird erhitzt und verflüssigt. Das geschieht in der sogenannten Schnecke.
In der Schließeinheit finden wir das Werkzeug, das die Form des Kunststoffprodukts bestimmt. Sie heißt Schließeinheit, weil die Zufuhr des Materials aus der Spritzeinheit in der Zwischenzeit geschlossen und geöffnet werden kann. In der Schließeinheit befinden sich zwei Aufspannplatten (eine feste und eine bewegliche) sowie eine Stirnplatte. Diese Platten sind senkrecht auf einer Achse angebracht.