Spindel-Linearmodul drylin® SLW Serie

Besonders vielseitig & verwindungssteif durch Doppelwellenprofil

  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Komplett unterstützt
  • Hartanodisierte Schiene
  • Sonderversion SLW-AL mit Traversen aus eloxiertem Aluminium auf Anfrage
  • Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.4305 bzw. 1.4571); bei der Edelstahlversion sind iglidur® J, iglidur® X oder iglidur® A180 als Lagermaterial wählbar.

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Die Baugrößen der SLW Serie

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-0630
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Traversenmaterial: Kunststoff
SLW-BB-1030
  • Schlittenlänge: 48 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 250 N
    • radial: 1000 N
  • Max. Hublänge: 400 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1040
  • Schlittenlänge: 69 mm / 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Zinkdruckguss / Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-10120
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1660
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 16 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-16120
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser:  35 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
  • Optional mit kugelgelagerter Spindel (BB)
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-2080
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.600 N
    • radial: 6.400 N
  • Max. Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendurchmesser: 20 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-25120
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 2.500 N
    • radial: 10.000 N
  • Max. Hublänge: 1.250 mm
  • Wellendurchmesser: 25 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium

Technische Optionen für die SLW Serie

igus Spindelmaterial

Spindelmaterialien

Gleitlagermaterialien für Linearmodule und Kreuztische von igus

Lagermaterialien

Schrittmotor für Linearmodule

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Spindelklemmung für drylin Linearmodule

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
Digitaler Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Digitaler Positionsanzeiger

drylin Handrad für Linearmodul

drylin Handräder

SLWM-1080 - Linearmodul mit Messsystem

Spindel-Linearmodul mit Messystem
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Magnetband integriert

Individuelles SLW Linearmodul online konfigurieren

Linearmodule online konfigurieren
  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul finden und bestellen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • Optionales Zubehör wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen

Weitere SLW Linearmodule-Versionen

Linearmodul SLWT mit Doppelspindel
  • Schlitten getrennt steuerbar
  • Schlitten einzeln manuell verstellbar
  • Hohes Maß an Flexibilität
Kostengünstiges Linearmodul drylin econ
  • Leicht und günstig
  • Silber eloxiertes Schienenprofil
  • Steilgewinde oder Trapezgewinde
Edelstahl-Linearmodul SLW-ES
  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C
Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung