Teaser News

drygear Zahnrad- und Getriebetechnik Produktneuheiten 2026

Heavy-Duty-Gehäuse

Apiro Heavy-Duty-Gehäuse

drygear® Planetengetriebe

PTFE-freie Planetengetriebe

drygear® Evoloidgetriebe

drygear Evoloidgetriebe inkl. Schrittmotor

Montageoption

Apiro Montageoption, Adapter 4

Neuheiten im Herbst 2025

Apiro® Trapezgewinde-spindel

Apiro® Trapezgewinde-spindel mit 4:1-Übersetzung

  • Leicht und effizient durch den Einsatz von motion plastics®
  • Bis zu 98 % weniger Ausfallzeiten durch automatisierte Gassenverstellung
Schneckengetriebe Drehkranzlager

iglidur® A500-Zahnräder

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Höhere Laufleistung.
Kardangelenk

Aluminiumprofil mit Kunststoff-Zahnstangenelementen


Neuheiten im Frühjahr 2025

Schneckengetriebe Kugellager

drygear Schneckengetriebe

  • Ausführung mit Kugellager
  • Komfortable Bedienung durch Handrad- und Klemmmechanismen zur stabilen Bauteil- Positionierung
Schneckengetriebe Drehkranzlager

drygear Schneckengetriebe

  • Ausführung mit PRT-Drehkranzlager
  • Positionsanzeiger und Handrad sorgen für eine benutzerfreundliche Handhabung und hohe Genauigkeit bei der Verstellung
Kardangelenk

drygear Kardangelenk

  • Kraftübertragung zwischen den Getrieben
  • Rostfreie Kardangelenke sind widerstandsfähig gegen Korrosion
  • NEU: Ab jetzt in neuer Baugröße Ø12 mm verfügbar!

Checkliste

Checkliste herunterladen

Konfigurator

Apiro iDeas

Zahnrad Muster

Broschüre und Muster


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

Produktmanager iglidur Gleitlager & Halbzeuge

+43 7662 57763 25E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung