Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Öl- und Gasindustrie

Bewegliche Energiezuführung, die unter Extrembedingungen funktionieren

Schmutz, Salzwasser, Vibrationen, extreme Temperaturen, hohe mechanische Beanspruchungen und Explosionsrisiko sind die am häufigsten auftretenden Probleme, die die Leistung von Bohrgeräten und anderen Geräten zur Öl- und Gasgewinnung beeinträchtigen. In solchen Umgebungen, wo Ausfallzeiten kostenspielig sind, bieten die Energieketten von igus® die nötige Leistungsfähigkeit um einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.

Vorteile von igus Produkten:

  • Systemlieferant für Komplettsysteme
  • 100% korrosionsfrei, seewasserbeständig und schwerlasterprobt
  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Höhere Lebensdauer z.B. gegenüber Stahlketten und Service Loops
  • Gewichtsersparnis von bis zu 70% gegenüber Stahlketten
  • Kosten senken und Anlagensicherheit erhöhen

news 2022

e-loop Energiekette für Top-Drive-Anwendungen

Hybridleitung für hängende Anwendungen

Hybrid-Energieketten in neuen Maßen
 

Alle Neuheiten 2022 sehen? Hier geht's zur Übersicht.

news 2022

e-loop iSet

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht.
Mit nur 3 Klicks zum Komplettset

▶ e-loop iSet jetzt entdecken


Modulares Energiekettensystem e-loop

Die Alternative zum Service-Loop, um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen. Ideal für 3‑dimensionale Anwendungen.

  • Kombiniert die Vorteile ;einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils.
  • Die Zugkräfte werden durch das Zugseil im Inneren der Kette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Dadurch bleiben die Leitungen komplett zugentlastet.
  • Praktisch: Einzelne Leitungen können ausgetauscht werden.

Mehr Infos zum e-loop

Anwendungsbereiche


motion plastics für die Öl- und Gasindustrie

e-kette® Serie E4.1

  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Spezielle Innenaufteilung verhindert herausfallen von Teilen
  • Modulare Bauweise

e-kette® Serie E4.1
e-kette® Serie E4.350

  • Schwerlast erprobt mit bis zu 650kg/m
  • Auch geeignet für den Einsatz bei Cantilever Skids
  • Bis zu 50% leichter als Stahlketten

e-kette® Serie E4.350
Offshore-Kette (OSC)

  • Leitungen immer erreichbar 
  • Zugkräfte bis zu 187kN realisierbar
  • Leitungsschutz bei widrigsten Umgebungsbedingungen

Offshore-Kette OSC
Konfektionierte Leitungen

  • Anschlussfertige Leitungen, auch mit EX-Steckern
  • Getestet nach Industriestandards

Konfektionierte Leitungen
Konfektionierte Energieführungsmodule

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives

Konfektionierte Energiekettensysteme
Dreh-Energieführung RBR

  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich

Dreh-Energieführung RBR

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Jetzt kostenlos bestellen

Predictive Maintenance

Mehr Sicherheit mit smart plastics

smart plastics, also intelligente e-ketten, Leitungen oder Gleit- und Linearlager, melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse.

  • Wartungskosten senken
  • Ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten

Technik verbessern und Kosten senken mit smart plastics

e-loop Whitepaper

Whitepaper

Leistungsfähige Kunststofflösungen für Bohranlagen

Die Vielseitigkeit von Kunststoff hat Energieführungssysteme zu einem wichtigen Faktor in der Öl- und Gasindustrie werden lassen. Welche Vorteile haben igus Energieführungslösungen in Top Drive Systemen? Was unterscheidet sie von anderen Lösungen wie Festoonings oder Service Loops?

Jetzt e-loop Whitepaper herunterladen

Energiekettenlösungen in Bohranlagen

Einsatz von igus Energieketten in einer Offshore-Bohranlage
Einsatz von igus Energieketten in Landbohranlagen
Komplettlösungen für begrenzte Bauräume in robotergesteuerten Bohrsystemen

Wie werden Leitungen im e-loop schnellstmöglich getauscht? Heavy Duty bei e-ketten – was bedeutet das eigentlich? Interessante Beiträge zu unseren Produkten in der Öl- und Gasindustrie finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!

Services

Engineering Service

Engineering-Service

Von der ersten Skizze bis zum einbaufertigen Produkt. 

Montageservice

Montage

Montage von Energieketten mit allen Komponenten mit Garantie

Testlabor

Tests

3.800 m² Testlabor. Außentestgelände, Klimakammer, kundenindividuelle Tests.


Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.