Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

FELLA WERKE GmbH & Co. KG

iglidur® G am Heuschwader

Hauptkriterien für den Einsatz:

Korrosionsfrei

Stoßunempfindlich




Eine speziell an den Kreiselarm angepasste Geometrie und somit eine erhebliche Reduzierung der Bearbeitungskosten sind neben der hohen Verschleißfestigkeit und Wartungsfreiheit die Hauptgründe für den Einsatz von Gleitlagern aus iglidur®.
iglidur® G
Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C grau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier