PTFE-freie & PFAS-geprüfte Lineartechnik ist nicht teuer

Günstige Linearschlitten PTFE-frei, PFAS-geprüft und FDA konform

PTFE-freie und PFAS geprüfte Neuheiten in 2026:

drylin N Flachführung mit zwei Laufrollen und igus-Logo.

Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung - Lange Bauform NW-42

drylin N Flachführung mit zwei goldenen Laufrollen.

Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung - Kurze Bauform NW-42

drylin N Flachführung mit Schlitten für lineare Führung.

Miniaturführung NS-01-12 für die NW-42 Miniatur-Führungswagen

Welche drylin Produkte ohne PFAS gibt es noch?

NT 60 Teleskopschiene

PFAS-freier WWP-10-30-06-LM-Gleitlagerquerschnitt mit PTFE-FREE-Hinweis.

WWP Rastschlitten

PFAS-freie prismatische Schlitten aus Kunststoff mit Messingbuchsen.

NWV Prismenschlitten mit Vorspannung

PFAS-freie TW-42-15-Gleitlagerbaugruppe von igus mit Metallgehäuse.

Führungswagen TW-42

PFAS-freier Teleskopauszug aus schwarzem Kunststoff mit orangefarbener Kennzeichnung.

Teleskopschiene aus Vollkunststoff NTP

Lineargleitlager Hygienic Design mit vier blauen Lagereinheiten auf zwei Führungsstangen.

Linearführung für die Lebensmitteltechnik

drylin R Lager auf Welle montiert.

Lineargleitlager RA160M

Linearschlitten mit zwei Führungsstangen und Montageplatte.

Linearschlitten WWT15 aus Edelstahl

Linearachse mit Spindelantrieb und Schlitten in einer technischen Darstellung.

Mini Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor

Anwendungsbeispiele

OFF-LINE-Konfigurator für den Showroom Genf 2019

Gebogene drylin Linearschienen und Energieketten für die Rotation von igus machen Monitore beweglich

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung