Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gelenkkopf mit Innengewinde, EBRM, iglidur® FC180 Kalotte, mm

  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie
  • EU 10/2011-konform
  • iglidur® FC180 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid FC Gehäuse
  • Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
Produkt­beschreibung
igubal® Gelenkkopf mit Innengewinde

igubal®-Gelenkköpfe sind korrosionsbeständig und können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.

Gehäuse aus igumid FC.

Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® FC180 gefertigt
  • lebensmitteltaugliches Material
  • detektierbar
  • Kalottenmaterial: iglidur® FC180
  • Gewinderichtung: rechts
  • Gehäusematerial: igumid FC
  • Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Hohe Steifigkeit
  • Sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Ausgleich von Kantenbelastungen
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
  • Hohes Dämpfungsvermögen
  • Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
  • Sehr geringes Gewicht

Typische Anwendungsbereiche
  • Lebensmittelindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Verpackungsindustrie
Toleranzen
igubal®-Lagerelemente können je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Toleranzen eingesetzt werden. Im Standardprogramm werden sie mit einem großen Lagerspiel ausgelegt, was einen sicheren Betrieb auch unter hohen Umfangsgeschwindigkeiten erlaubt. Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die Wellen sollten zwischen h6 und h9 toleriert sein. Prüfen des Innendurchmessers

Gleitreibwerte und Geschwindigkeiten

Ein wichtiger Vorteil der wartungsfreien igubal®-Lagerelemente besteht darin, dass schnelle Rotationsbewegungen der gelagerten Welle direkt in der Lagerkalotte aus iglidur® Werkstoffen stattfinden. Der Vorteil dieser Kunststoff-/Stahl-Gleitlagerung besteht darin, dass auch im Trockenlauf hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Unter Berücksichtigung der radialen Belastungen sind maximale Gleitgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s rotierend möglich. Die Winkelbewegungen der sphärischen Lager finden dagegen am kugeligen Außendurchmesser der Lagerkalotte statt. Ohne weiteres lassen die wartungsfreien igubal®-Lagerelemente auch lineare Bewegungen der Welle zu.

UV-Beständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit der igubal®-Lagerelemente machen sie für den Außeneinsatz besonders interessant. igubal®-Lagerelemente sind gegen UV-Strahlen dauerhaft beständig. Eine geringe Farbveränderung (Dunkelfärbung) der Kalotte durch UV-Strahlen und andere Witterungseinflüsse beeinflusst nicht die mechanischen, elektrischen oder thermischen Eigenschaften.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.