Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gabelkopf mit Federklappbolzen, detektierbar, GELMF-DT, igubal®

  • Gewinderichtung: links
  • Material: RN246
  • detektierbar
  • Einteilige Bauweise
  • Einfache Montage/Demontage
  • Einfache Montage auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Sehr geringes Gewicht
  • Hohe Steifigkeit
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Hohe Zugkräfte
  • Kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
  • Schwingungsdämpfend
  • Geräuschdämpfend
Produkt­beschreibung
igubal® Federklappbolzen

igubal®-Produkte sind bei Missbrauch oder Crash der Anlage durch detektierbare Werkstoffe schnell zu finden. Selbst kleinste Bruchteile sind so mittels marktgängiger Methode der Metallsuchtechnik nachzuweisen.

Gabelkopf und Federklappbolzen aus RN246, detektierbar.
  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • Wartungs- und schmierungsfrei
  • Schwingungsdämpfend
  • Geringes Gewicht

Typische Anwendungsbereiche
  • Lebensmittelbranche
  • Verpackung
  • Heavy Duty
  • Automobilndustrie
  • Entsorgungstechnik
  • Automation

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
  • Wenn Partikel auffindbar sein sollen
  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +80° C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 16 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.