Energieketten sind die Nabelschnur moderner Maschinen. Maßgeschneidert direkt ab Lager. Mit Experten zur schnellen Auslegung und Berechnung.
Mehr Informationen |
Energieführungssysteme für Roboter, auch als Komplettlösung inklusive exzellenter torsionsfester Leitungen. Mit schnellem Konfigurator.
Einbaufertige e-kettensysteme und konfektionierte Leitungen. Ab Stückzahl 1, in 1 bis 10 Tagen geliefert. Mit schnellem Konfigurator.
Mit unserem chainge Programm ermöglichen wir unseren Kund:innen die Rückgabe und das Recycling unserer Produkte.
Ob Umbau oder Neuinstallation einer Energiekette, wir entwickeln mit unseren Kunden zusammen individuelle Lösungen. Alles aus einer Hand.
Defekte werden erkannt, bevor sie entstehen. Stillstandzeiten oder Ausfälle werden vermieden und die Wartungskosten sinken.
Mehr Informationen | Zum Shop
Standzeiten erhöhen, Kosten senken und Schmierung abschaffen. 10.000 Typen ab Lager. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Selbsteinstellende, wartungsfreie Lager aus Gleitkunststoffen. Knapp 2.600 Typen ab Lager. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Für den wartungsfreien Trockenlauf, schmierfrei, für Temperaturen bis 150 °C. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Führungsrollen aus verschleißfesten Kunststoffen, ab Stückzahl 1. Ohne zusätzliche Schmierung, mit hoher Tragfestigkeit und wartungsarm.
Messerkantenrollen für besonders enge Umlenkradien. Wartungs- und schmierfrei sowie für direkten Lebensmittelkontakt geeignet.
xiros Tragrollen aus unterschiedlichen Rohrmaterialien. Mit Durchmessern von 20-100 mm und Längen bis zu 1.500 mm.
Mit Gleitelementen aus absolut wartungs- und schmierfreiem Material. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Ersetzen Sie aufwändig gestanzte PTFE-Bänder durch clipsbare Führungsringe. Aus frei wählbaren Werkstoffen und mit schnellem Produktfinder.
Für die Radlager nutzen wir xiros Kugellager aus Kunststoff, die schmierfrei, korrosionsbeständig und äußerst geräuscharm sind.
Schienen-, Wellen- und weitere Linearführungen ab Lager. Schmierfrei, leise, leicht und günstig. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Steil-, Trapez- und metrische Gewinde mit dryspin Technologie. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe.
Leitungen für bewegte Anwendungen mit bis zu 4 Jahren Garantie. Über 1.354 Typen ab Lager, ohne Mindestbestellwert und ohne Schnittkosten.
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten. Mit schnellem Produktfinder.
Steckverbindungen und mehr als 3.500 Steckerkomponenten – alles aus einer Hand. Verschiedene Steckerytpen ab Lager lieferbar.
Unser modularer Steckverbinder eignet sich ideal, wenn mehrere Leitungen auf engstem Raum angeschlossen werden müssen.
Entdecken Sie unser umfangreiches Programm an Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren. Viele Motoren ab Lager lieferbar.
Für jeden Motor die passende Steuerung bzw. Endstufe. Von der einfachen Automation bis hin zur komplexen Steuerungsaufgaben.
Schmiermittelfreie Linearachsen mit Trapezgewinde, Steilgewinde oder Zahnriemen. Mit schnellem Antriebstechnik-Konfigurator.
Einbaufertige Drehachsen mit drygear Getriebe: schmierfrei, leicht und stoßresistent. Modular und beliebig erweiterbar.
ReBeL Cobots in verschiedenen Ausführungen aus Hochleistungskunststoff. Mit Zubehör wie 7. Achse, Wellgetriebe und diversen Greifern.
drylin Portalroboter aus verschiedenen Linearaktuatoren für xyz-Bewegungen. Gleiten statt rollen, für einen leisen und reibungslosen Betrieb.
Delta Roboter mit 2 oder 3 Achsen für schnelle Pick & Place-Aufgaben. Pickrate von 100/60 Picks/Min. Weiteres Zubehör erhältlich.
SCARA-Roboter mit 3 oder 4 Achsen für zuverlässige Arbeiten im Labor. In unterschiedlichen Größen und mit Reichweiten von 400-600 mm.
Mit Gelenkarmrobotern Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. Roboterarme individuell konfigurieren und mit Greifer kombinieren.
Baukasten mit schnellen, einfachen und kostengünstigen Robotikkomponenten für die Low Cost Automation.
Robotersteuerung und -programmierung mit der igus Robot Control. Einfach und intuitiv, für einen leichten Einstieg in die Automatisierung.
Unsere Plattform für Automatisierung und Low-Cost-Robotik. Wir bringen Anwender und Anbieter von Komponenten einfach und schnell zusammen.
Verschleißfeste Kunststoffzahnräder ab Stückzahl 1 bis hin zur Serienfertigung von mehreren Millionen. In unterschiedlichen Fertigungsverfahren.
Schmierfreie Linearmodule mit Spindel-, Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb. Für jeden Bauraum, individuelle Hublängen, mit Konfigurator.
drygear Apiro Getriebe als Schnecken-, Zahnstangen- oder Kegelradgetriebe. In unterschiedlichen Varianten erhältlich.
Unsere Polysorb Tellerfedern sind schmier- und wartungsfrei sowie beständig bei einer Vielzahl von Chemikalien und Medien.
Unser Kunststoff-Freilauf ist äußerst stabil und voll beweglich. Dank der integrierten Festschmierstoffe ist er sehr wartungsarm.
Für das Planetengetriebe verwenden wir drygear Getriebe aus Kunststoff. Diese sind zuverlässig, wartungsfrei, schmierfrei, leicht und stoßresistent.
Als Riemenscheiben kommen unsere verschleißfesten Kunststoffzahnräder zum Einsatz, die schmier-, wartungs- und korrisionsfrei sind.
Unsere Fahrradkurbel aus Kunststoff: Stark belastbar, extrem leicht und korrosionsbeständig. In verschiedenen Ausführungen verfügbar.
Mehr Informationen
Unsere Rundstäbe aus iglidur Werkstoffen eignen sich für niedrige und hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C und weitere Ansprüche.
iglidur Hohlstäbe bieten wir Ihnen in individuellen Längen von 100-1.000 mm an sowie mit einem Außendurchmesser von 110, 125 und 150 mm.
Kunststoffplatten in fünf Materialien aus dem iglidur Programm. Mit hoher Verschleißfestigkeit, für unterschiedliche Einsatzzwecke geeignet.
Unsere 3D-Druck Filamente für maximale Lebensdauer. Mit geringen Reibungskoeffizienten und guten Verschleißeigenschaften.
Verschleißfeste Kunststoffe für selektives Lasersintern. Unser Pulver iglidur i3 ist mindestens 3-mal abriebfester als herkömmliche Materialien.
Resin für den DLP 3D-Druck von Verschleißteilen mit feinsten Details. Mindestens 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Harze.
Tribo-Tape Gleitfolie zum Auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen und Formen. Montagefreundlicher Schutz für alle Oberflächen.
iglidur Coating für die Polymerbeschichtung von elektrisch leitfähigen Bauteilen mit hervorragenden Reib- und Verschleißwerten.
Fahrradrahmen aus Kunststoff im Spritzguss und aus 100 % recycelbarem Material hergestellt. Robust, leicht und recycelbar.
Rotomolding-Fahrradrahmen aus Kunststoff: robust, futuristisch und recycelbar. From ocean plastics to motion plastics.
Die Kunststoff-Laufräder werden im Rotomolding-Verfahren hergestellt. Sie verfügen über eine hohe Stabilität, sind robust und lassen sich leicht recyceln.