igus Linearachse für Küchenautomation mit Greifer im Einsatz.

Schnell und einfach: Kitchen Automation mit motion plastics

  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich, bei Bedarf FDA-konform
  • Bauraum und Gewicht sparend

Build or Buy

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung
Barista bedient eine Espressomaschine an der Theke mit Kunden im Café.

Barista-Roboter mit wartungsfreien Komponenten für den 24-Stunden-Einsatz

igus Automatisierungslösungen in einem Restaurant mit Roboterarmen und Fördertechnik.

Gastro-Automatisierung leicht gemacht mit dem igus Baukasten

Ausgewählte motion plastics für die vollautomatische Küche

Delta-Roboter in einem Aluminiumrahmen für eine Handhabungs- oder Pick-and-place-Anwendung.

drylin Delta-Roboter

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie Komponenten

7. Achse drylin ZLW für Roboter

  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus robot control
Drei igus LCA-Barista-RLAmultithree-Antriebe vor einer linearen Achse.

drygear Getriebebaukasten

  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwassergeeignet
  • Leicht
  • Schmierfrei
Gleitlager aus iglidur Kunststoff.

Gleitlager iglidur A160

  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Medienbeständigkeit
igus igubal KCRM-Lagergehäuse für Lebensmittelanwendungen.

Gelenkkopf mit Innengewinde

  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design
igus Energiekette mit orangefarbenem Öffnungsbügel und schwarzen Kettengliedern.

e-kette E2.1

  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt

Automatisierte Anlage mit Fördertechnik und Eiern in einer Edelstahlwanne.
Barista-Display mit mehreren Getränkeflaschen und Zapfhähnen an einer Theke.
Cocktailmaschine mit mehreren Flaschen in einem beleuchteten Gehäuse.
Barobot-Getränkesystem mit sechs farbigen Flaschen und Zapfköpfen auf schwarzem Gestell.
Kaffeemaschine mit Filterhalter und Glaskanne auf roter Standfläche.
Querschnitt einer Barista-Mühle mit sichtbarem Mahlwerk und Handkurbel.
Automatischer Schaltschrank mit Computerarbeitsplatz im Labor.

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft