motion plastics für die Automatisierung in der Gastronomie

Mit Robotik, Lagertechnik und e-ketten Dienstleistungen in Restaurants und Cafés automatisieren

Was möchten Sie automatisieren?

Entnahme und Ausgabe

Roboter-Portalsysteme kaufen oder selber bauen

  • Schmutzunempfindlich, da keine Schmierung notwendig
  • Einfache und schnelle Montage
  • Bis 30 kg Lastaufnahme, 0,5 mm Präzision und 1,5 m/s Geschwindigkeit

Gelenkarmroboter

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren
  • Leichtbauweise
  • Return of Investment (ROI) nach 4 bis 7 Monaten
  • Schmierfrei und schmutzunempfindlich
drylin W-Profilführung

Profilführungen

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Beständig gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
drygear Apiro

Übersetzungsgetriebe

  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Spritzwassergeschützt
  • Leicht
  • Schmierfrei
Blaues iglidur-Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

Lebensmittelgeeignete Gleitlager

  • FDA- und EU-Verordnung-konform
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Universell einsetzbar
Mehrere farbige chainflex Steuerleitungen mit verschiedenen Aderaufbauten.

Leitungen für bewegte Anwendungen

Energiekette in gebogener Führung.

Kleine Energieketten

  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius

Erfolgsstorys: Entnahme und Ausgabe

Zubereitung

Delta-Roboter für den Lebensmitteleinsatz

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung
Drylin E Schrittmotor mit Frontflansch und angeschlossenem Kabel.

drylin Schrittmotoren

  • Leistungsstarke Schrittmotoren
  • Mit dem Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden
robolink ReBeL SCARA-Roboterarm mit ausgebauten Komponenten im Explosionsbild.

Robolink ReBeL-Roboter

  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug
Drygear Apiro Drehteller mit beidseitiger Montage und Welle.

Schneckengetriebe mit Drehteller

  • Trockenlauf dank tribologisch optimierter Kunststoffe
  • Spritzwassergeschützt und leicht
  • Große Auswahl an Zubehör verfügbar
dryspin Gewindetechnik

Spindeln und Muttern

  • Komplett schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik
  • Geringe Reibwerte und hohe Lebensdauer
Kugelgelenk mit blauem Lagerauge.

Gelenkkopf mit Innengewinde

  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design
Energiekette in gebogener Führung.

Kleine Energieketten

  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Erfolgsstorys: Zubereitung

Automatisierte Anlage mit Fördertechnik und Eiern in einer Edelstahlwanne.
Automatisierte Cocktailmaschine
Cocktailmaschine mit mehreren Flaschen in einem beleuchteten Gehäuse.
Barobot-Getränkesystem mit sechs farbigen Flaschen und Zapfköpfen auf schwarzem Gestell.

Transport und Servieren

Barista Roboter: Komplettsysteme kaufen oder selber bauen

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren bei 2–5 Freiheitsgraden (DOF)
  • Online designen und simulieren, inklusive Stückliste
  • Mit oder ohne Motoren, mit oder ohne Steuerung
robolink ReBeL SCARA-Roboterarm mit ausgebauten Komponenten im Explosionsbild.

Robolink ReBeL-Roboter

  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug

7. Achse drylin ZLW für Roboter

  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus Robot Control
LCA-RL-A51.0101-Antriebseinheit freigestellt auf weißem Hintergrund.

Getriebe mit Schrittmotoren

  • Lasten schnell bewegt
  • Ergänzung zum Apiro Getriebebaukasten
  • Kosteneffiziente und präzise Schrittmotoren
xiros Kugellager

Kugellager

Blaues tribo-tape als Rolle und Streifen freigestellt.

Lebensmittelgeeignete Gleitfolie

  • Geringe Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • FDA-konform
igus readychain Energiekette mit geführten Kabeln und Leitungen.

Konfektionierte Energiezuführungen

  • Anschlussfertige Module
  • Direkt vom Hersteller konfektioniert
  • Transport & Montage perfektionieren

Erfolgsstorys: Transport und Servieren

iglidur PRT-Drehkranz in einer Kaffeeautomaten-Montage mit mehreren Bechern auf rotierenden Haltern.

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft