Change Language :
Die Stromerzeugung aus Meeresenergie gewinnt an Bedeutung, stellt Betreiber jedoch vor hohe technische Anforderungen: Anlagen müssen extremen Bedingungen standhalten, während Wartungen aufwendig und teuer sind. Das Whitepaper gibt einen Überblick über die Branche und zeigt, welchen Mehrwert Komponenten aus Hochleistungskunststoff in Meeresenergieanlagen schaffen.

Damit Wasserkraftanlagen zuverlässig Strom produzieren können, muss der Wasserfluss zur Turbine jederzeit gewährleistet sein. Schwemmgut, das sich an Schutzrechen der Wasserzuführung sammelt, muss deshalb regelmäßig beseitigt werden. Diese Aufgabe übernehmen Rechenreinigungssysteme, zum Beispiel fahrbare Horizontal-/Querreiniger. Um den Verfahrwagen sicher mit Energie zu versorgen, bieten wir als Alternative zu Schleppleitungen/Festoons und Stromschienen wartungsarme Energiekettensysteme an, hier speziell das basic flizz System, unseren Standard für Rechenreiniger und Räumer.
Bei Kaplan- und Francisturbinen lässt sich mit Hilfe von verstellbaren, drehbar gelagerten Leitschaufeln der Wasserzufluss zu den Laufschaufeln und damit die Turbinenleistung regulieren. Der Verstellmechanismus besteht aus Verstellringen auf der Gehäuse-Außenseite, die über Gelenkhebel auf die Drehachsen der Leitschaufeln wirken. Hierfür bieten wir die passenden Gleitlager und Gelenkköpfe an, die robust, wartungs- und korrosionsfrei sind.
Am Meeresboden verankerte Bojen mit integriertem Generator, der bei der Auf- und Abwärtsbewegung der Wellen die Bewegungs- in elektrische Energie umwandelt: Punktabsorber gelten als besonders vielversprechende Wellenenergiekonverter-Technologie. Um die Bewegung des Schwimmkörpers zu führen und auch unter widrigen Bedingungen zu stabilisieren, braucht es robuste, wartungsfreie Linearführungen, die wir Ihnen neben Gleitplatten und kompakten, leichten Energieketten zur sicheren Leitungsführung anbieten.
Ein OWSC (Oscillating Wave Surge Converter) nutzt die verstärkte Flüssigpartikelbewegung von Wellen in der küstennahen Zone. Das Umwandlungsprinzip basiert auf einer horizontalen (seltener vertikalen) Pendelbewegung einer Klappe, die eine Hochdruckflüssigkeit in einem sekundären Hydrauliksystem durch einen Kolben antreibt. Für die äußeren Lagerstellen und zur Führung des Kolbens haben wir die passenden Gleitlager parat – hochfest, medienbeständig und wie immer schmier- und wartungsfrei.
Der Wellenenergiekonverter "Searaser" ist eine Pumpe, die aus zwei übereinander angeordneten, durch einen Kolben verbunden Schwimmern besteht. Beim Heben und Senken der Wellen wird Meerwasser auf ein höheres Niveau an Land gepumpt, um es in großen Teichen zu speichern und bei Bedarf mit einer Turbine und einem Generator Strom zu erzeugen. Zur Führung des Pumpenkolbens bieten wir die passenden Gleitlager besonders hoher Verschleißfestigkeit bei Unterwasseranwendungen an.
Auch so lässt sich aus Wellenbewegungen Strom gewinnen: mit einer langen, modularen Reihe aus Schwimmkörpern, die über Hebelarme an einer Kette aus elektrischen Generatoren verbunden sind. In Wellenlaufrichtung platziert, entsteht eine schlangenförmige Bewegung, sobald die Wellen unter den Schwimmern vorbeiziehen, und die Hebel treiben die Generatoren an. Für die vielen Lagerstellen beidseits der Hebel empfehlen wir unsere hochbelastbaren Unterwasser-Gleitlager mit Bund.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal