Fluggastbrücken

Fluggastbrücke mit Wartungsplattform und orangefarbenen Energieketten für Leitungen.

Vorteile von igus Produkten in Fluggastbrücken

Produkte für den Einsatz in Fluggastbrücken

  • Schutz von Leitungen und Schläuchen
  • Platzspareneder Einbau und reduzierte Leitungslängen (Alternative zu Festooning)
  • Verfahrwege von 800 m oder mehr möglich
  • Einfache Montage durch schnelles Öffnen und Trennen der Glieder
  • Geringer Verschleiß durch speziell optimierte igus Hochleistungskunstoffe
  • Hochstabil, kabelschonend abgerundete Öffnungsstege
  • Innenaufteilungsbaukasten für höhere Lebensdauer
  • Hohe Produktvielfalt für nahezu jeden Anwendungsfall
  • Sondermaterialien für besondere Einsatzgebiete möglich
  • Ab Lager mit viel Zubehör lieferbar
  • Kreisförmige Bewegungen bis 7000°
E4.1L Energiekettenführung für einen gebogenen Kabelträger.
  • 25 Jahre Erfahrung – 4 Jahre Garantie
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme
  • Keine Berechnung von Schnittkosten
  • Berechenbare Lebensdauer
  • Diverse Arten von Bewegungen möglich: horizontal, vertikal, Torsion
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge innerhalb von 24 Stunden
chainflex CF270ULD Steuerkabel mit Schirmung.

Erfolgreich im Einsatz

Fluggastbrücke mit Treppe auf dem Vorfeld.

Modernes Energiekettensystem am Flughafen Köln/Bonn

Fluggastbrücke mit schwarzem Kabelschleppsystem im Inneren.

e-ketten ersetzen Festoonings an Flughafen in Utah