Zuverlässige Leitungsführungen für Top-Drive-Systeme

Leitungsführungen für Top-Drive-Systeme

e-loop für Öl- und Bohrplattformen mit Offshore- und Onshore-Bohrturm im Hintergrund.

Modulares Energiekettensystem e-loop

  • Kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils.
  • Vollständige Zugentlastung der Leitungen: Die Zugkräfte werden durch das Zugseil im Inneren der Kette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet.
  • Praktisch: Einzelne Leitungen können ausgetauscht werden.

Weitere Energieketten-Lösungen

Kabelschlepp der igus E4.112 in S-förmiger Führung.

e-kettensystem Serie E4.112

  • Stabil, hohe Kräfte durch "Hintergriff"
  • Gleitflächen, lange Verfahrwege bis 450 m
  • Für große freitragende Längen und Füllgewichte
ECS Offshore-Kettenführung mit mehrgliedriger Energiekette für Kabel und Leitungen.

Offshore-Kette

  • Modularer Systemaufbau
  • Langlebig, Robust und doch flexibel
  • Korrosion-, Seewasser-, Öl-, und UV-beständig
readychain konfektionierte Energieketten

Konfektionierte Energieketten

  • Plug & Play-Lösungen z.B. für Top Drives
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren

Leitungen für Top-Drive-Systeme

chainflex Spezialleitungen für den e-loop

  • Abstimmung auf alle Top-Drive-Komponenten für optimale Passform in Stecker und Kette
  • Ca. 35 % Kostenreduktion durch Verzicht auf aufwendige Einzelfertigungen für Projekte
  • Jetzt auch mit DNV-Zulassung für den maritimen Bereich
chainflex CFSPECIAL.532 Energiekette mit Spezialaufbau.

Datenleitung CFSPECIAL.532

  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • DNV- zertifiziert
Kabel mit chainflex CFSPECIAL.562.PE-Abschirmung und Leiteraufbau.

Motorleitung CFSPECIAL.562.PE

  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • DNV- zertifiziert
chainflex CFSPECIAL geschirmtes Kabel mit mehrlagigem Aufbau.

Motorleitung CFSPECIAL.572

  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • DNV-zertifiziert
Braided Kabelschlauch und Anschlusselemente im Schnittbild.

Hybridleitung CFSPECIAL.592

  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • DNV- zertifiziert

Erfolgsstorys

Bohranlage mit e-loop-Kabelschutz in einer verschneiten Ölbohrung in Akita.

Onshore-Tiefbohranlage

Offshore-Baustellenschiff auf offener See mit zentralem Turm und Arbeitsausrüstung.

Multi Purpose Tower auf Bohrschiff

Collage mit Offshore-Anwendungen von igus in der Schifffahrt und auf Bohrinseln.

... und weitere Erfolgsgeschichten

Belastungs- und Bruchtest der e-loop Leitungsführung