Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Module Connect

Der Module Connect ist ein neuartiges Steckverbinder-Konzept, das speziell für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen entwickelt wurde. Das modulares Stecksystem zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen mehrere Leitungen auf engstem Raum angeschlossen werden müssen. Der Schnellverbinder ist ohne zusätzliche Kodierung verstecksicher und bietet eine individuell konfigurierbare Schnittstelle. Überzeugen Sie sich selbst von der Flexibilität und Zuverlässigkeit unseres modularen Steckverbinders.

Anzahl Produkte: 1

Han® Dummy Modul 09140009950

Platzhalter zum Auffüllen leerer Modulplätze.
ab 3,15 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.