Produktivität im Reinraum maximieren und Abrieb minimieren

Eine ganze Reinraumwelt aus Köln. Langlebige und abriebarme Produkte für die Reinraumtechnik - gemäß Reinraumklassen nach ISO 14644-1 sowie im Trockenreinraum für die Batteriefertigung

Cleanroom mit igus Energieketten und Leitungen in einer Laboranlage.

Das finden Sie auf unserer Seite:

Lebensdauerrechner mit Diagramm und Prüfmarken für die Berechnung der Produktlebensdauer.
Fraunhofer IPA Test Device für igus Energy chain E61.29.50.075.0.CR mit Prüfbericht IG 1303-640.

Kabelführungssysteme für die Reinraumtechnik

e-skin soft Energieführungskette mit zwei Anschlüssen und geführten Kabeln.

e-skin Wellrohre

Reiniger Schlauch mit weißen Anschlüssen für eine SCARA-Kabelführung.

Clean Scara Cable Solution

e-skin flat Kabelschleppsystem mit gebogener Führung und linearen Endstücken.

Flachbandkabel e-skin flat

Clean-chain series C6 mit parallel geführten Kabeln in einer Energiekette.

Energiekette C6

igus ECS Energieversorgungssystem mit mehreren modularen Segmenten in einer Reihe.

Energiekette E6.1

Reinraumtaugliche Obertrumstütze an einem orangefarbenen Fördersystem.

Rollenstütze GLO.CR

Leitungen chainflex für die Reinraumtechnik

Geflochtener Kabelschutzschlauch mit freiliegenden Leitungen an einem Ende.

Leitungen CFCLEAN

Steuerleitung von chainflex mit Schirmung und mehradrigem Kabelaufbau.

Steuerleitungen

Motorleitung CHAINFLEX mit geschirmtem Kabelaufbau.

Motorleitungen

Kabelverbinder mit transparenter Leitung und schwarzen Steckern.

Netzwerk- / Ethernet- / LWL- / Feldbus-Leitungen

Rundes Kabel mit Steckern an beiden Enden.

Video- / Vision- / Bustechnik

Readycable Strauss-Steckverbinder und konfektionierte Leitungen mit farbigen Kabeln.

readycable nach Herstellerstandard

Whitepaper und Musterbox

Whitepaper mit offenem Titelblatt und zwei Innenseiten zu Energieführungen für den Reinraum.

Energieführungen für den Reinraum

  • die Anlageneffektivität steigern können
  • höhere Erträge der Fertigungslinien generieren
  • nachhaltiger einsetzen können
Cleanroom sample box mit igus Produkten und Produktmuster im Koffer.

Kostenlose Reinraum-Musterbox

Lagertechnik für die Reinraumtechnik

Drylin W-Kombiführung mit zwei Linearwellen und Schlitten auf weißem Grund.

Linearführung drylin W

Drylin N Führungswagen auf Führungsschiene freigestellt.

Linearführung drylin N

PRT Reinraum-Drehlager aus Edelstahl mit Bohrungen.

Drehkranzlager PRT

Kugellager mit Kunststoffkäfig und Metallkugeln.

Kugellager xiros

iglidur X-Gleitlager aus Kunststoff in schwarzer Ausführung.

Zylindrisches Gleitlager iglidur X

Halbzeug aus Kunststoff, zylindrischer Stab auf orangefarbenem Hintergrund.

Kunststoff Halbzeuge

Anwendungsbeispiele

Volume Pattern Generator-Anlagen

e-chain RBR von igus führt Kabel sauber und laufruhig in einer Reinraum-Anwendung.

Abfüllanlage für Reaktionsgefäße

Abfüllanlage in einer Clean-Room-Umgebung mit automatisierter Maschine und Steuerung.
Cleanroom-Anlage von igus mit gelbem Schutzgeländer in einer Produktionshalle.

Clean Plastics im Test

Reinraum-Produktbroschüre

Cleanroom-Broschüre mit igus Produkten und Anwendungen für Reinräume.

Informationen zu ESD

ESD e-kette für Reinräume mit zwei Kabelträgern vor Leiterplatten-Hintergrund.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung