Sauberes Flachbandkabel e-skin® flat

Für Reinraumanwendungen: IPA-geprüft, ISO-Klasse 1 zertifiziert, partikelfrei garantiert

Flachbandkabel e-skin flat

Vorteile: Gesamtanlageneffektivität steigern und höhere Erträge erzielen

Modularer und kompakter Aufbau

Ressourcenschonendes System

Höchste Reinraumklassifizierung

Getestete Lebensdauer

Hohe Ausfallsicherheit

Schnelle Lieferung

Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

Automatisierungstechnik

Volume Pattern Generator“-Anlagen (VPG)

Welche Variante und Größe des Flachbandkabel e-skin flat gibt es?

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

SKF12C.1.1.10

  • Innenhöhe: 12 mm
  • Außenhöhe: 13 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlossene Variante
  • Für Nutzung mit Stützkette
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

  • Innenhöhe: 12 mm
  • Außenhöhe: 13 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Zu öffnen
  • Keine Nutzung der Stützkette
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

  • Innenhöhe: 15 mm
  • Außenhöhe: 16 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlosse Variante
  • Keine passende Stützkette vorhanden

SKF12C.UL.1.1.10

  • Bauform: geschlossen
  • UL zertifizierts Komplettsystem
  • Innenhöhe: 12 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Leitung ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Lieferbar ab Sommer 2022

SKF12O.UL.1.1.10

  • Bauform: geschlossen
  • UL zertifiziertes Komplettsystem
  • Innenhöhe: 12 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Leitung ≤ ø: 13 mm
  • Lieferbar ab Sommer 2022

NEU: i.Cee EC.S

  • Verlängerung der maximalen e-skin® Lebensdauer
  • Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) im Reinraum
  • Senkung der Instandhaltungskosten durch vorausschauende Wartungsempfehlungen

Weitere technische Vorteile

  • Beliebig zu verbreitern, wächst mit den Anforderungen des Anwenders
  • Mehrlagige Ausführung möglich
  • Stapelbare, breitenvariable Anschlusselemente erhältlich
  • Schneller, flexibler Austausch der Befüllung
  • Flexibler Standard-Baukasten
  • Keine Sonderfertigung
  • 9 dB(A) leiser als marktübliche Flachbandleitungen
  • 20 % günstiger als marktübliche Reinraum-Flachbandleitungen
  • Freitragende Ausführung mit Stützkettenoption

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung