iglidur® GLW - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Reibwert, dynamisch gegen Stahl: 0,10-0,24 µ
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Wann nehme ich es?

  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager für Großserien benötige
  • Bei hoher, vornehmlich statischer Belastung
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit der Wandfläche erforderlich ist -> iglidur M250
  • Bei hauptsächlich dynamischer Belastung -> iglidur G
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit erforderlich ist -> iglidur W300
  • Wenn Temperaturen dauernd größer als +130 °C vorliegen -> iglidur K
  • Für den Einsatz unter Wasser -> iglidur H2

Temperatur

untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
-40°C+100°C+160°C+80°C

Zulässige Geschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierendlinear
langzeitig0,80,62,5
kurzzeitig1,00,73,0

Zulässige p x v-Werte

Logarithmisches Diagramm mit fallender Kennlinie für X und Y.
Logarithmisches Diagramm mit fallender Kennlinie für X und Y.

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur GLWtrockenFettÖlWasser
Reibwerte µ0,10 - 0,240,090,040,04
Kurvendiagramm mit X- und Y-Achse, die Linie steigt leicht an und fällt am Ende wieder ab.
Diagramm mit einer fallenden Kurve, die sich ab etwa x=20 bei y=0,08 stabilisiert.

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit Kategorien A bis G; B ist am höchsten, E folgt, die übrigen liegen darunter.

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]iglidur GLW Gleitlager E10 [mm]Welle h9 [mm]
bis 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 bis 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6 bis 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 bis 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 bis 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 bis 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50 bis 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80 bis 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,00
>120 bis 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Feuchtigkeitsaufnahme

Diagramm mit ansteigender Kurve über X- und Y-Achse, steigend stärker zum rechten Rand.

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit
Alkohole+ bis 0
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kohlenwasserstoffe+
Kraftstoffe+
starke Basen0
starke Säuren-
verdünnte Basen+
verdünnte Säuren0 bis -

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen