Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin® E Motorsteuerung

Die neue drylin® E Motorensteuerung

... platzsparend und leicht ...

Die D2-Motorsteuerung ist eine Steuerungsplatine ohne Gehäuse. Alle Funktionen der igus® D1- sind auch in der D2-Motorsteuerung enthalten. Die platz- und gewichtssparende Steuerung wird in Desktopgeräten verwendet, also überall dort, wo es beengt zugeht. Versandfertig in 24 Stunden. 
Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Platzsparender Einbau
  • Mehr Freiheit bei der Integration
Gewindegrößen

Kosten senken

  • 5 % Preisersparnis im Vergleich zu der igus® D1-Motorsteuerung
  • Integrierte Befestigungslöcher
Gewindegrößen

Beweise

  • 40 % Gewichtsersparnis im Vergleich zur igus® D1-Motorsteuerung
  • 50 % Reduzierung der Einbauhöhe im Vergleich zur igus® D1-Motorsteuerung
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Weitere drylin® E-Motoren Neuheiten

Motoren mit Bremse

Motor mit Bremse
Jetzt anfragen

Motoren mit Wellendichtring

drylin® E Motoren mit Wellendichtring
Jetzt anfragen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Zum Download

Weitere drylin® E News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken