Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin® E Motorsteuerung D1 und D2

Das neue D1/D2 Firmware Update

Mit der neuen D1/D2 Firmware geht die Inbetriebnahme nun noch schneller. Bei den Kommunikationsbussen CANopen und Ethernet TCP/IP (CANopen Gateway), können nun alle Parameter direkt auf der GUI eingestellt werden. Viele neue Parameter, sowie eine Fehleranzeige direkt am Gerät, reduzieren die Inbetriebnahme Zeit und das spart Kosten.
Kostenloses Firmware Update runterladen
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Direkte Fehleranzeige an der Steuerung
  • 184 neue CANopen Objekte
  • 61 neue Ethernet TCP/IP Objekte
  • Motorstromüberwachung mittels Bus
  • Fehler & Warnungen per Bus lesbar
  • Motorregelparameter per BUS einstellbar
  • 8PDO’s ermöglichen eine größere Programmierflexibilität
  • Status- & Controlword auf GUI sichtbar
Gewindegrößen

Kosten senken

  • 10% Kostenersparnis durch schnellere Inbetriebnahme
  • Kostenfreier Firmware Download
Gewindegrößen

Beweise

  • 10% schnellere Inbetriebnahme durch GUI Parametrierung der CANopen & Ethernet TCP/IP Parameter
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Weitere drylin® E-Motoren Neuheiten

Motoren mit Bremse

Motor mit Bremse
Jetzt anfragen

Motoren mit Wellendichtring

drylin® E Motoren mit Wellendichtring
Jetzt anfragen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Zum Download

Weitere drylin® E News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken