drylin® E Motoren mit Wellendichtring

Die neuen drylin® E-Motorenendstufen

... einfach und preiswert ...

Die einfache Inbetriebnahme zeichnet diese drei neuen Schrittmotor-Endstufen aus. Die Endstufe wird mit einfachen Mikroschaltern direkt am Gerät eingestellt. Software, Programmierungen oder Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. Per standardisierter step/direction-Schnittstelle kann eine übergeordnete Steuerung die Endstufen ansteuern und so unterschiedlichste Bewegungen ausführen. Per Jog-Mode kann eine feste Drehzahl vorgewählt und diese bei digitalem Eingang gestartet werden. Einfachste Höhenverstellungen oder Schubladen Bewegungen können per Jog-Mode und Endschalter umgesetzt werden. Versandfertig in 24 Stunden. 
Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Step/dir- & Jog-Betriebsmodus
  • Ruhiger Motorlauf
  • Motor SelfTuning
Gewindegrößen

Kosten senken

  • Standardisierte step/dir-Schnittstelle
  • Kompatibel mit Industriesteuerungen
  • Schnelle Inbetriebnahme
Gewindegrößen

Beweise

  • Mit 5-24 V direkt an einer SPS oder Entwicklerboards steuerbar (kein Vorwiderstand)
  • Verwendbar mit vorgefertigten Softwarebausteinen von namhaften Herstellern
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS

Weitere drylin® E Motoren Neuheiten

Motor mit Bremse

Motor mit Bremse
Jetzt anfragen

Motor mit Wellendichtring

Motor Endstufe
Jetzt anfragen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Zum Download

Mehr drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.