drylin® E Motoren mit Wellendichtring

Die neuen drylin® E Motoren mit Hall

... kompakt und leise ...

Die neuen Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe eignen sich ideal für den Betrieb mit drylin® Linearmodulen. Die einfache Montage an die Linearmodule erfolgt direkt an der formschlüssigen Aufnahme des Antriebszapfens, ohne zusätzliche Kupplung. Das System ist, durch die kompakte Bauweise mit um 90° gewinkeltem Motoraufbau, besonders für kleine Bauräume geeignet.
Der leise Betrieb wird ergänzt durch eine einfache Positionierung dank integrierter magnetischer Drehgeber (2-kanal Hall (5 Impulse)). Versandfertig in 24 Stunden.
Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Stärkere DC-Motoren für kraftvollen Antrieb
  • Mit Hall-Drehgeber zur Positionierung
  • Kraftübertragung mittels Kerbverzahnung 7 x 8 DIN 5481
Gewindegrößen

Kosten senken

  • Schnelle Montage
  • Keine Kupplung notwendig
Gewindegrößen

Beweise

  • Bis zu 48 % mehr Drehmoment im Vergleich zur bestehenden Serie
  • Bis zu 25 % mehr Drehzahl im Vergleich zur bestehenden Serie
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Weitere drylin® E Motoren Neuheiten

Motor mit Wellendichtring

Motor mit Bremse
Jetzt anfragen

Motor mit Bremse

Motor mit Bremse
Jetzt anfragen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Zum Download

Weitere drylin® E News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.