Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin E Endstufe mit Puls Jog & Loop Mode

drylin® E Endstufe mit Puls Jog & Loop Mode

... einfach und preiswert ...

Die einfache Inbetriebnahme zeichnet diese drei neuen Schrittmotor-Endstufen aus. Die Endstufe wird mit einfachen Mikroschaltern direkt am Gerät eingestellt. Software, Programmierungen oder Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. Per standardisierter Step/Direction-Schnittstelle kann eine übergeordnete Steuerung die Endstufen ansteuern und so unterschiedlichste Bewegungen ausführen. Per Jog Mode kann eine feste Drehzahl vorgewählt und diese bei digitalem Eingang gestartet werden. Einfachste Höhenverstellungen oder Schubladen-Bewegungen können per Jog Mode und Endschalter umgesetzt werden.
Im Loop Mode pendelt die Bewegung zwischen zwei Endschaltern ständig hin und her, wodurch Beschichtungs- oder Schwenkanlagen realisiert werden können. Versandfertig in 24 Stunden.
Jetzt im Online-Shop entdecken
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Puls Modus (Takt/Richtung)
  • Jog Modus (konstante Drehzahl)
  • Loop Mode (konstante Ende-zu-Ende-Bewegung)
  • Ruhiger Motorlauf
  • Motor Self Tuning
Kosten senken

Kosten senken

  • Standardisierte Takt/Richtungsschnittstelle
  • Kompatibel mit Industriesteuerungen
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Kostenlose Musterprogramme: igus.de/sample-program
Beweise

Beweise

  • Mit 5-24 V direkt an SPS oder Entwicklerboards steuerbar (kein Vorwiderstand)
  • Verwendbar mit vorgefertigten Softwarebausteinen von namhaften Herstellern
  • 90 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme durch igus® Musterprogramme
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Demnächst verfügbar

Weitere drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken