drylin E ST Wellenmotoren short

drylin® E Schrittmotoren in kurzer Bauform

... platzsparend und stark ...

Mit den kürzeren Schrittmotoren können platzsparende Anwendungen wie Medizin-, Labor- oder Desktop-Geräte realisiert werden. Ein leiser Lauf wird mittels hochwertiger Kugellager erreicht. Mit optionalem Drehgeber können Closed-Loop-Regelungen umgesetzt werden, welche den Energieverbrauch reduzieren und Laufgeräusche mindern.
Hier anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Kürzere Motorbauform für platzsparenden Einbau
  • Standardisierter Motoranschluss mittels JST & Molex- Stecker
  • Mit Encoder für sicheres Positionieren
Kosten senken

Kosten senken

  • Energieverbrauch reduzieren mittels Closed-Loop-Technologie
  • Alternative zu Hochspannungs-Servomotoren
  • Verwendung der Motoren mit preiswerten Endstufen
     
Beweise

Beweise

  • 42 % kürzere Bauform (Mittelwert der Baureihe)
  • 45 % Gewichtsersparnis (Mittelwert der Baureihe)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs

Die neuen Baugrößen der Motoren mit Wellendichtring im Überblick

Baugröße NEMA11

Motor mit Wellendichtring NEMA11

Baugröße NEMA17

Motor mit Wellendichtring NEMA17

Baugröße NEMA23

Motor mit Wellendichtring NEMA23

Baugröße NEMA24

Motor mit Wellendichtring NEMA24

Baugröße NEMA34

Motor mit Wellendichtring NEMA34

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Demnächst verfügbar

Weitere drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken