Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kugelkalotte, detektierbar, RN248EM, mm, igubal®

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® RN248
  • detektierbar
  • Material Kalotte: iglidur® RN248
Produkt­beschreibung
igubal®-Kugelkalotte RN248EM - Detektierbar

Jeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen.
Der iglidur® RN248EM-Werkstoff ist bei Missbrauch oder Crash der Anlage durch detektierbare Werkstoffe schnell zu finden. Selbst kleinste Bruchteile sind so mittels marktgängiger Methode der Metallsuchtechnik nachzuweisen.

Materialeigenschaften
  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • Schmiermittel- und Wartungsfrei
  • Schwingungsdämpfend
  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfrei

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Modellbau
  • Möbel/Industrial Design
  • Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E eingesetzt werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn über +90 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 12 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Alle Werte ohne Toleranzangabe werden nach DIN ISO 2768-m behandelt. 
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.