Kunststoff-Gleitlager und Komponenten für E-Bikes

Vorteile Fahrradkomponenten

  • Wiederholgenaue Fertigungstoleranzen im Spritzguss-Verfahren
  • Premium-Material ohne Schweißnähte
  • Korrosionsfrei
  • 100 % recycelbar
  • Kurze Lieferketten
  • Made in Germany

Vorteile Gleitlager

  • Kunststoff-Gleitlager sind schmier- und wartungsfrei
  • Kein Rosten, unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser
  • Deutlich leichter als Lager aus Metall
  • Resistent gegen Schläge und Stöße
  • Hohe Lebensdauer bei günstigem Preis
Mehrere farbige, spritzgegossene Fahrradrahmen von igus auf dem Hallenboden, mit Design & Innovation Award 2025-Logo.

Hier kommen unsere Lager und Komponenten am E-Bike zum Einsatz:

Fahrrad mit markierten Komponenten und Lagern als technische Übersicht.
Fahrrad mit markierten Komponenten und Lagern als technische Übersicht.

1 Vario-Sattelstütze

MTB-Fahrradsattel mit Sattelstütze und orangenen Verstellmarkierungen.

1 Vario-Sattelstütze

  • Besonders geeignet für Linearbewegungen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte, geringer Slip-Stick-Effekt
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Dank Schlitz nicht anfällig für Ausdehnungen durch Feuchtigkeit oder thermische Einflüsse
Igus Gleitlager mit Schlitz.

2 Hinterbau

MTB-Fahrrad mit igus Komponenten am Hinterbau und Antrieb.

2 Hinterbau

  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringes Gewicht
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Schmierfrei
Igus Gleitlager aus iglidur J3 freigestellt.

2 Hinterbau

  • Besonders für schwenkende Lasten geeignet
  • Hervorragende Reibwerte
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Schmierfrei
  • Sondermaterial für dickwandige Lager
  • Ermöglicht einen 1:1-Ersatz von Nadellagern
iglidur M210 Gleitlager in dunkler Ausführung.

2 Hinterbau

Mountainbike mit Federung in Seitenansicht auf felsigem Untergrund.

3 Akkuklappe

igus Scharnier an einer Batterihaube.

3 Akkuklappe

  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Schwarze iglidur Gleitbuchse freigestellt.

4 Bremshebel

MTB-Bremshebel am Lenker montiert.

4 Bremshebel

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Unauffällig in Schwarz
  • Schmierfrei
iglidur P SM Buchse aus schwarzem Kunststoff, freigestellt.

4 Bremshebel

Trickstuff-Bremshebel am Fahrradlenker mit orangefarbenem Hebel.

5 Federgabel

Fahrradgabel mit integriertem Kabelschutz und Scheibenbremse.

5 Federgabel

  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Besonders für lineare Bewegungen geeignet
  • Besonders hohe Standzeiten in Kombination mit Aluminium-Wellen
  • Schwingungsdämpfend
  • Obere langzeitige Anwendungstemperatur 90 °C
  • Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 120 °C
iglidur J350-Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

5 Federgabel

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße und Schläge
  • Geringes Gewicht
Kolbenring aus iglidur-Material mit offener Ringform.

5 Federgabel

Magura-Federgabel und Mountainbike bei einem Geländefahrzeug-Test.

6 Dämpfer

MTB-Federbein mit Kettenantrieb und Hinterbauaufnahme.

6 Dämpfer

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Unauffällig in Schwarz
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
iglidur Gleitlager aus Kunststoff mit Flansch, schwarze Buchse für industrielle Anwendungen.

7 Freilauf

Freilaufkupplung für eine Welle mit Flansch und sichtbarer Kupplungseinheit.

7 Freilauf

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Gleitlager-Ring aus iglidur W300, freigestellt.

7 Freilauf

  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
  • Hohe thermische Beständigkeit bis +250 °C
  • Schlagzäh und unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
iglidur Z Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

8 Schaltwerk

Fahrrad-Schaltwerk und Kassette im Detail.

8 Schaltwerk

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Unempfindlich gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schmierfrei
Gleitlager aus iglidur G freigestellt.

8 Schaltwerk

SRAM GX Eagle AXS Hinterradschaltwerk für Mountainbikes.

9 E-Bike Motor / Antrieb

Planetengetriebe für E-Bikes mit geöffnetem Gehäuse und sichtbaren Zahnrädern.

9 E-Bike Motor / Antrieb

  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Geräuscharm
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
  • Individuelle Fertigung: gespritzt, 3D-gedruckt, gedreht oder gefräst
igufom s270 und igutek p360 Zahnräder als Materialmuster.

9 E-Bike Motor / Antrieb

E-Bike mit markierten Ersatz-Zahnrädern für den Motor.

10 Pedale

MTB-Pedal mit Kurbelarm und Kettenblatt im technischen Renderbild.

10 Pedale

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Igus Gleitlager aus iglidur J3 freigestellt.

10 Pedale

Fahrradpedal mit iglidur-Gleitlager, markierter Lagerstelle im Schnittmodell.

11 Scheibenbremssattel

Bremsscheibe und Bremssattel am Fahrrad-Vorderrad.

11 Schreibenbremssattel

  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Obere langzeitige Anwendungstemperatur 200°C
  • Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 240°C
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
Gleitlager aus iglidur H4 freigestellt.

12 Fahrradrahmen E-Bike (Spritzguss-Technologie)

Bicycle frame in one-piece injection molding for igus bike components.

12 Fahrradrahmen E-Bike (Spritzguss-Technologie)

Bicycle frame in one-piece injection molding for igus bike components.

13 Cargobike-Laufräder (Rotomolding-Technologie)

Bicycle wheel with a black spoke design for igus bike rotomolding.

13 Cargobike-Laufräder (Rotomolding-Technologie)

Bicycle wheel with a black spoke design for igus bike rotomolding.

YouTube-Video

GMBN-Tech-Moderatorin erklärt Mountainbike-Lager und Buchsen vor orangefarbenem Rahmen.

Fahrradtechnik-Produktbroschüre

igus bike-Broschüre mit Frontcover und aufgeschlagener Innenseite zu Kunststoffteilen für Fahrräder.