Kunststoff-Gleitlager fürs Mountainbike

Die Vorteile auf einen Blick

  • Kunststoff-Gleitlager sind schmier- und wartungsfrei
  • Kein Rosten, unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser
  • Deutlich leichter als Lager aus Metall
  • Resistent gegen Schläge und Stöße
  • Hohe Lebensdauer bei günstigem Preis
Mountainbike
RCYL Bike in various locations

Kostenlose Musterbox

Leicht, Bauraum sparend, schwingungsdämpfend

Metalllagerr vs. iglidur Gleitlager auf der Waage
Bauraumvergleich Kugellager vs. Gleitlager

Keine Schmierung, keine Korrosion, keine Wartung

Vergleich Gleitlager

Lagerstellen für dry-tech Hochleistungskunststoffe im E-Fully

Lagerstellen für iglidur Gleitlager im E-Fully
Lagerstellen für iglidur Gleitlager im E-Fully
iglidur Gleitlager in Teleskop-Sattelstütze

1 Vario-Sattelstütze

iglidur J Führungsring

1 Vario-Sattelstütze

  • Besonders geeignet für Linearbewegungen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte, geringer Slip-Stick-Effekt
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Dank Schlitz nicht anfällig für Ausdehnungen durch Feuchtigkeit oder thermische Einflüsse
iglidur Gleitlager im Fully-Hinterbau

2 Hinterbau

Gleitlager iglidur J3

2 Hinterbau

  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringes Gewicht
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Schmierfrei
Gleitlager iglidur M210

2 Hinterbau

  • Besonders für schwenkende Lasten geeignet
  • Hervorragende Reibwerte
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Schmierfrei
  • Sondermaterial für dickwandige Lager
  • Ermöglicht einen 1:1-Ersatz von Nadellagern
ibis Ripley mit Markierung des DW-Links

2 Hinterbau

Gleitlager in den Scharnieren der Akkuklappe

3 Akkuklappe

Bundlager iglidur GLW

3 Akkuklappe

  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Gleitlager im Bremsgriff

4 Bremshebel

Gleitlager iglidur P

4 Bremshebel

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Unauffällig in Schwarz
  • Schmierfrei
Bremse Trickstuff Piccola

4 Bremshebel

Führungsringe in der Federgabel

5 Federgabel

Gleitlager iglidur E

5 Federgabel

  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Besonders für lineare Bewegungen geeignet
  • Besonders hohe Standzeiten in Kombination mit Aluminium-Wellen
  • Schwingungsdämpfend
  • Obere langzeitige Anwendungstemperatur 90 °C
  • Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 120 °C
Führungsring iglidur J3

5 Federgabel

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße und Schläge
  • Geringes Gewicht
iglidur Speziallager und Magura Federgabel MD100R

5 Federgabel

Gleitlager in Dämpferaugen

6 Dämpfer

iglidur J3B Bundlager

6 Dämpfer

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Unauffällig in Schwarz
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Freilauf mit iglidur Gleitlagern

7 Freilauf

iglidur Gleitlager W300

7 Freilauf

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Gleitlager iglidur Z

7 Freilauf

  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
  • Hohe thermische Beständigkeit bis +250 °C
  • Schlagzäh und unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Gleitlager im Schaltwerk

8 Schaltwerk

Gleitlager iglidur G

8 Schaltwerk

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Unempfindlich gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schmierfrei
SRAM GX Eagle AXS rear derailleur

8 Schaltwerk

E-Mountainbike mit hervorgehobenem Motorbereich

9 Motor/Antrieb

iglidur Zahnräder

9 Motor/Antrieb

  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Geräuscharm
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
  • Individuelle Fertigung: gespritzt, 3D-gedruckt, gedreht oder gefräst
3D-gedruckte Zahnräder im Planetengetriebe eines E-Bikes

9 Motor/Antrieb

Gleitlager im Pedal

10 Pedale

Gleitlager iglidur J3

10 Pedale

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
crank brothers Fahrradpedale mit iglidur Gleitlager

10 Pedale

Gleitlager im Scheibenbremssattel

11 Scheibenbremssattel

iglidur H4 Gleitlager

11 Schreibenbremssattel

  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Obere langzeitige Anwendungstemperatur 200°C
  • Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 240°C
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)

Weitere Informationen

GMBN Tech YouTube