Schmierfreie Lagertechnik für Lastenräder

Lastenrad mit Transportbox auf einer Straße vor blühendem Feld.
Lastenrad mit Transportbox auf einer Straße vor blühendem Feld.

Lastenrad mit nummerierten Bauteilen und markierten Komponenten für eine technische Übersicht.
Lastenrad mit nummerierten Bauteilen und markierten Komponenten für eine technische Übersicht.

1 Gefederte Sattelstütze

Fahrradsattelstütze mit Parallelogramm-Federung und weißem Sattel.

1 Gefederte Sattelstütze

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Unauffällig in Schwarz
  • Schmierfrei
Gleitlagerbuchse aus iglidur P Fm, freigestellt auf weißem Hintergrund.

1 Gefederte Sattelstütze

Gefederte Sattelstütze by.schulz

2 Steuersatz

Steuersatz mit iglidur Gleitlagern

2 Steuersatz

  • Resistent bei hohen Lasten (>60N/mm2)
  • Speziell für extreme Belastungen entwickelt
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Sehr gute Reibwerte
  • Korrosionsbeständig
  • Geringer Bauraum notwendig
  • Schmierfrei
iglidur Q Gleitlager in Schwarz auf weißem Hintergrund.

3 Bremshebel

MTB-Bremshebel am Lenker montiert.

3 Bremshebel

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Unauffällig in Schwarz
  • Schmierfrei
iglidur Gleitlager, freigestellt auf weißem Hintergrund.

3 Bremshebel

Trickstuff-Bremshebel am Fahrradlenker mit orangefarbenem Hebel.

4 Box-Deckel

E-Lastenfahrrad-Box mit Scharnierdetail an der Klappe.

4 Box-Deckel

  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Schwarze iglidur Gleitbuchse freigestellt.

5 Lenkstange

igubal Gelenkkopf an der Lenkstange

5 Lenkstange

  • Metallischer Gelenkkopf mit Innengewinde mit Edelstahl-Kugelkalotte für hohe Querlasten
  • Wartungsfreier Innenring aus iglidur J
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss oder Edelstahl (auf Anfrage)
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Resistent gegen Schmutz
  • Schmierfrei
igus Gelenklager mit metallischem Gehäuse und cremefarbener Lagerbuchse, freigestellt.

5 Lenkstange

Cargobike von Butchers & Bicycles

5 Lenkstange

iglidur Gleitlager an den Rädern eines Chike E-Cargobikes für Fahrrad und Zweirad.

5 Lenkstange

Lastenrad mit großem Frontcontainer für den Transport von Waren.

6 Akkuklappe

Scharnier am E-Lastenfahrrad an der Batterieabdeckung.

6 Akkuklappe

  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Schwarze iglidur Gleitbuchse freigestellt.

7 Scheiben- oder Felgenbremse

Fahrrad-Scheibenbremse mit Bremssattel und Schutzringen an der Achse.

7 Scheiben- oder Felgenbremse

  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Obere langzeitige Anwendungstemperatur 200°C
  • Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 240°C
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent bei hohen Lasten (>60 N/mm²)
Gleitlager aus iglidur H4 freigestellt.

8 Freilauf

Freilauf mit iglidur Gleitlagern

8 Freilauf

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Medienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
iglidur W300-Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

8 Freilauf

  • Sehr verschleißfest, speziell bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
  • Hohe thermische Beständigkeit bis +250 °C
  • Schlagzäh und unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
iglidur Z Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

9 Schaltwerk

Fahrrad-Schaltwerk und Kassette im Detail.

9 Schaltwerk

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Unempfindlich gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schmierfrei
Gleitlager aus iglidur G freigestellt.

9 Schaltwerk

SRAM GX Eagle AXS Hinterradschaltwerk für Mountainbikes.

10 Motor/Antrieb

Planetengetriebe für E-Bikes mit geöffnetem Gehäuse und sichtbaren Zahnrädern.

10 Motor/Antrieb

  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Geräuscharm
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
  • Individuelle Fertigung: gespritzt, 3D-gedruckt, gedreht oder gefräst
igufom s270 und igutek p360 Zahnräder als Materialmuster.

10 Motor/Antrieb

E-Bike mit markierten Ersatz-Zahnrädern für den Motor.

11 Pedale

MTB-Pedal mit Kurbelarm und Kettenblatt im technischen Renderbild.

11 Pedale

  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung sowie Stöße und Schläge
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Geringes Gewicht
  • Schmierfrei
Igus Gleitlager aus iglidur J3 freigestellt.

11 Pedale

Fahrradpedal mit iglidur-Gleitlager, markierter Lagerstelle im Schnittmodell.

12 Ständer

E-Lastenfahrrad mit klappbarem Ständer und sichtbarer Rahmenkonstruktion.

12 Ständer

  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Unempfindlich gegen Stöße und Schläge
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
Rote iglidur R Gleitbuchse freigestellt.

13 Box-Schiebetür

E-Lastenfahrrad mit seitlicher Schiebetür und großem Stauraum.

13 Box-Schiebetür

  • Material auf Linearbewegungen spezialisiert
  • Feste Führung durch Vorspannung
  • Äußerst flach und leicht
  • Minimaler Abrieb
  • Leichtgängig und präzise
  • Schmutzunempfindlich
  • Beständig gegen hohe Stoß- und Kantenbelastungen
drylin N Gleitführung mit Montageplatten und Profilen.

13 Box-Schiebetür

E-Lastenrad Fulpra fährt mit Fahrerin durch die Stadt.