Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Power & Signal

Anzahl Produkte: 4

Han ® 200 A Axial Modul 09140012662 / 09140012762 / 09140012663 / 09140012763

Kontaktanzahl: 1
Elektrische Daten: 200 A / 1000 V
Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm²
Anschlussart: Axialschraubanschluss
ab 45,24 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han ® 200 A PE Modul 09140012667 / 09140012767

Kontaktanzahl: 1 (PE)
Elektrische Daten: 200 A
Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm²
Anschlussart: Axialschraubanschluss
ab 67,13 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han ® 40 A Axial Modul 09140022602 / 09140022702 / 09140022601 / 09140022701

Kontaktanzahl: 2
Elektrische Daten: 40 A / 1000 V
Leiterquerschnitt: 2.5 ... 10 mm²
Anschlussart: Axialschraubanschluss
ab 20,89 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han ® C Axial Modul 09140032602 / 09140032702 / 09140032601 / 09140032701

Kontaktanzahl: 3
Elektrische Daten: 40 A / 690 V
Leiterquerschnitt: 2.5 ... 10 mm²
Anschlussart: Axialschraubanschluss
ab 23,17 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.