Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Power & Signal

Anzahl Produkte: 4

Han ® 40 A Crimpmodul 09140023002 / 09140023102

Kontaktanzahl: 2
Elektrische Daten: 40 A / 1000 V
Leiterquerschnitt: 1.5 ... 10 mm²
Anschlussart: Crimpanschluss Han ® C
ab 4,73 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han C® Modul 09140033001 / 09140033101

Kontaktanzahl: 3
Elektrische Daten: 40 A / 690 V
Leiterquerschnitt: 1.5 ... 6 mm²
Anschlussart: Crimpanschluss Han ® C
ab 5,77 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han CC® Modul 09140043041 / 09140043141

Kontaktanzahl: 4
Elektrische Daten: 40 A / 830 V
Leiterquerschnitt: 1.5 ... 6 mm²
Anschlussart: Crimpanschluss Han ® C
ab 6,88 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han CD® Modul 09140073001 / 09140073101

Kontaktanzahl: 3+4
Elektrische Daten: 40 A + 10 A / 830 V
Leiterquerschnitt: 0.14 ... 6 mm²
Anschlussart: Crimpanschluss Han ® C + Han ® D
ab 8,74 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.