Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten für Rotationsbewegungen

Anzahl Produkte: 15

Drehmodule - Für Kreisbewegungen

Der igus® Baukasten für schnell drehende Anwendungen. Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne. Maximaler Drehwinkel 600°.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC32, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 32 mm
  • Innenbreiten Bi: 87,5 - 150 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
ab 8,02 EUR/Kettenglied
59 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
41 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC42, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 42 mm
  • Innenbreiten Bi: 87,5 - 200 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 67 mm
ab 15,25 EUR/Kettenglied
224 Artikel, davon versandfertig:
141 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC56, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Innenbreiten Bi: 125 - 200 mm
  • Biegeradien R: 150 - 400 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 27,73 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
61 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 2208, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 28 mm
  • Innenbreiten Bi: 52,5 - 112,5 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 44 mm
ab 6,72 EUR/Kettenglied
18 Artikel, davon versandfertig:
14 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 2808, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 32 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 150 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250mm
  • Teilung: 56 mm
ab 7,66 EUR/Kettenglied
134 Artikel, davon versandfertig:
106 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 3808, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 42 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 67 mm
ab 14,91 EUR/Kettenglied
147 Artikel, davon versandfertig:
56 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 4008, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
  • Biegeradien R: 150 - 400 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 27,13 EUR/Kettenglied
143 Artikel, davon versandfertig:
49 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband TB12.23.9, Öffnungssystem "easy"-Design

Innenhöhe hi: 9 mm
Innenbreiten Bi: 23 mm
X1/X2: 40/140
Biegeradius ≥ R: 24
Biegeradius ≤ R: 35
≤ d1: 7
ab 202,29 EUR/Kettenglied
20 Artikel, davon versandfertig:
4 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband TB20.44.12, Öffnungssystem "easy"-Design

Innenhöhe hi: 12 mm
Innenbreiten Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Biegeradius ≥ R: 34
Biegeradius ≤ R: 57
≤ d1: 9
ab 247,12 EUR/Kettenglied
21 Artikel, davon versandfertig:
6 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband TB20.44.18, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Biegeradius ≥ R: 34
Biegeradius ≤ R: 57
≤ d1: 14
ab 257,87 EUR/Kettenglied
21 Artikel, davon versandfertig:
9 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband TB29.27.22, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 27 mm
X1/X2: 200/320
Biegeradius ≥ R: 69
Biegeradius ≤ R: 82
≤ d1: 17
ab 232,51 EUR/Kettenglied
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband TB30.75.22, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Biegeradius ≥ R: 44
Biegeradius ≤ R: 77
≤ d1: 17
ab 410,25 EUR/Kettenglied
19 Artikel, davon versandfertig:
8 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband HD TBHD30.75.22, Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Biegeradius ≥ R: 44
Biegeradius ≤ R: 77
≤ d1: 17
ab 403,39 EUR/Kettenglied
12 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
7 in 8 Wochen
Zur Produktseite

twisterband HD TBHD42.135.30, Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Innenhöhe hi: 30 mm
Innenbreiten Bi: 135 mm
X1/X2: 90/490
Biegeradius ≥ R: 56
Biegeradius ≤ R: 119
≤ d1: 20
ab 1 067,53 EUR/Kettenglied
21 Artikel, davon versandfertig:
12 in 8 Wochen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.