Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Die günstigste Leitung die funktioniert, ist die Beste für Ihre Anwendung

Bei gleichen elektrischen Parametern, für Ihre Anwendung optimalen mechanischen Eigenschaften

Es muss nicht immer High-End sein, wenn in Ihrer Anwendung die mechanischen Ansprüche dies nicht erfordern. Aus über 1.350 Leitungen als Meterware oder 4.600 Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards hat igus® immer die passende Leitung im Programm. Alle Leitungen ab Lager, ohne Schnittkosten und mit 36-monatiger Garantie. Und damit Sie bei der Auswahl schnell das passende Produkt finden, haben wir Konfiguratoren und Finder, die mit wenigen Klicks die beste Leitung für Ihre Anwendung ausfindig macht.
 

Vorauswahl nach Typen der Antriebsleitungen

Servoleitungen

Mess-Systemleitungen

Hybridleitungen

Kleiner Radius bis 7,5 x d

CF29
CF296,8 x dTPE
CF11.D
CF11.D7,5 x dTPE
Leitungen
CF27.D
CF27.D7,5 x dPUR
CF113.D
CF113.D7,5 x dPUR
Leitungen
CF21.UL
CF21.UL7,5 x dPVC

Mittlerer Radius bis 10 x d

CF270.UL.D
CF270.UL.D10 x dPUR
CF111.D
CF111.D10 x dPUR
CF280.ULH
CF280.UL.H10 x dPUR
CF210.UL
CF210.UL10 x dPVC
CF211
CF21110 x dPVC
CF220.UL.H
CF220.UL.H10 x dPVC

Großer Radius bis 15 x d

CF897
CF89715 x diguPUR
CF894
CF89415 x diguPUR
Leitungen
CF887
CF88715 x dPVC
CF884
CF88415 x dPVC

Robotik tordierbar

Lebensdauer von chainflex® Leitungen berechnen

chainflex® Lebensdauerrechner Mit dem chainflex® Lebensdauerrechner berechnen Sie schnell und einfach die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von chainflex® Leitungen speziell für Ihre Anwendung.
Jetzt chainflex® Lebensdauer berechnen

Sie benötigen konfektionierte Leitungen?

Konfektionierte Antriebsleitungen Wir bieten dir eine große Auswahl an fertig konfektionierten Leitungen direkt vom Leitungshersteller. Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards sind wir weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten.