Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

ReBeL® Cobot

Anzahl Produkte: 5

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
ab 4 250,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
ab 4 970,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL KID

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 0,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 313,6 mm
  • Eigengewicht: 4 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Ausbildungzentren, Hochschulen, Lehre, Bildungsstätten
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante

 
ab 3 499,99 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 5 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 2,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 617 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 7,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
ab 4 650,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Cobot-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihren ReBeL Cobot:
  • Anzahl der Achsen: 4, 5 oder 6
  • Steuerung: Open Source oder mit integrierter Steuerung
  • Erweiterung um 7. Achse
  • Passendes Energiekettenset
  • Kompatible Greifer 
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.