Leitungen für die Energiekette

Leitungen für bewegte Anwendungen: chainflex®

chainflex® Leitungen von igus® im Online Shop

Shop

Konfiguratoren für chainflex® Leitungen

Konfiguratoren und mehr

Informationen rund um das Thema chainflex® Leitungen

Know-How

chainflex Case Refill Aktion

Rabatt-Aktion bis zum 31.08.2026 für das chainflex CASE Refill!

SPS-CF-kann

Egal wo, egal wann, chainflex kann

CF-Shop

Leitungen für jede Industrie direkt online kaufen

Leitungen für jede Branche – Bereits 1 Mrd. Meter verkauft!

Welche Leitungsarten gibt es bei igus®?

Leitungsarten

Antriebstechnik mit chainflex

Drive Tech

Warum sollte man sich für chainflex® entscheiden?

Von super bis super günstig

Welche Vorteile bieten unsere Leitungen?

  • 30 Jahre Erfahrung
  • 4 Jahre Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf über 5.000 qm, 125 Testsysteme, über 800 laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechnen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge und innerhalb von 36 h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Optional mit intelligenter Zugkraftüberwachung von smart plastics für besonders stark belastete Leitungen

chainflex Leitungen im Einsatz - Spannende Praxisbeispiele unserer Kunden

Planbare Sicherheit durch Labor & Praxis

chainflex hält – garantiert und zertifziert!

UL-verified

Leitungs-Neuheiten 2026

Alle News entdecken

Normen und Zulassungen

Zu den Normen und Zulassungen

chainflex CASE

CF CASE
Mehr zum chainflex CASE

Was sind chainflex Leitungen für die Bewegung?

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Bestückungsautomat

Bestückungsautomat

Großbearbeitungszentren

Großbearbeitungszentren

Lichtwellenleitungen (LWL) für die Automatisierungstechnik

Maschinenbau

Energieketten von igus in Edelstahleinhausung

Schiffsentlader

Anwendungen mit chainflex® Leitungen für Bewegung

Weitere Anwendungen

readycable

readycable

readycable

Energieketten

readychain

readychain

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Testlabor chainflex®
chainflex® Katalog
Online-Katalog hier herunterladenPrint-Katalog hier bestellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Chainflex Spezialist

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung