iglidur® A180 - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Gleiteigenschaften- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: µ 0,05 – 0,23
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn meine Lager in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur® A180 Prüfmethode
Dichteg/cm³ 1,46
Farbe weiß
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. Gew.-% 0,2DIN 53495
max. Wasseraufnahme Gew.-% 1,3
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ0,05 - 0,23
pv-Wert, max. (trocken) MPa x m/s 0,31
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul MPa 2.300DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C MPa 88DIN 53452
Druckfestigkeit MPa 78
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) MPa 28
Shore-D-Härte 76 DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur °C +90
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C +110
untere Anwendungstemperatur °C -50
Wärmeleitfähigkeit [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1012DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand Ω> 1011DIN 53482

Temperaturen

iglidur A180 Anwendungstemperatur
untere - 50 °C
obere, langzeitig + 90 °C
obere, kurzzeitig + 110 °C
zus. axial zu sichern ab + 60 °C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierend oszillierend linear
dauerhaft 0,80,6 3,5
kurzzeitig 1,2 1,05,0

Zulässige pv-Werte

Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® A180-Gleitlager
Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® A180-Gleitlager

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur A180 trocken Fett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Wellenwerkstoffe

Chemikalienbeständigkeit

Medium Beständigkeit
Alkohole+
Kohlenwasserstoffe+
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe +
verdünnte Säuren 0 bis -
starke Säuren -
verdünnte Basen +
starke Basen + bis 0

Feuchtigkeitsaufnahme

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F. 0,2 Gew.-%
max. Wasseraufnahme 1,3 Gew.-%

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand > 1012 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1011 Ω

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur A180 F10 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 30 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
> 120 bis 1800 - 0,100 +0,085 +0,2450 +0,040

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

UV-Beständigkeit

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Kostenlose Musterbox

iglidur A180 Produkte im Onlineshop kaufen

  • Große Auswahl an Formen und Werkstoffen
  • In 24 Stunden verfügbar
  • Kein Mindestbestellwert
  • Ab Stückzahl 1

Typische Anwendungsbereiche

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung