Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gelenke mit Wellgetriebe

Anzahl Produkte: 3

drygear® Wellgetriebe | Baugröße 17

  • Übersetzung: 28:1
  • Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen
  • kleine, kompakte Bauform
ab 136,70 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Wellgetriebe | Baugröße 17 mit Nema 11 Motor

  • Baugröße: Wellgetriebe Baugröße 17 mit NEMA11/Flanschmaß 28 mm
  • Optionale Motoranschlüsse: Litze, Stecker und Litze mit Encoder  
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drygear® Wellgetriebe | Baugröße 17 mit Nema 17 Motor

  • Baugröße: Wellgetriebe Baugröße 17 mit NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Optionale Motoranschlüsse: Litze, Stecker, Encoder und Bremse
ab 190,30 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.