drylin® SLW - Linearmodule und Kreuztische

Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und viele Schlittenvarianten kennzeichnen das Lieferprogramm der drylin® W-Profilführung und bilden den perfekten Baukasten für die drylin® SLW-Linearmodule. Äußerst flache Aufbauten sind ebenso verfügbar wie die hohe robuste Bauform. Die drylin® SLW-Linearmodule eignen sich ideal für manuelle Formatjustierungen als auch komplett mit Motor für elektrische Verstellungen.

Variable Schlittenbreiten- und längen

Flache drylin® Führungsschienen oder Hochprofil

Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl lieferbar




Typische Anwendungsbereiche

Format- und Gassenverstellungen

Verpackungstechnik

Höhenverstellungen

3D-Drucker

Kameraverstellung

SLW



 

Weitere Produktinformationen

Traversen aus anodisiertem Aluminium oder aus chromatiertem Zinkdruckguss

Spindel gleit- oder kugelgelagert

Montageplatten aus eloxiertem Aluminium

Spindelmaterial: Stahl/Edelstahl

Antrieb: Selbsthemmende Trapezgewinde oder schnelle Steilgewinde

drylin® SLW - Antriebstechnik
kompakter Spindellineartisch  

SLW - Der Kompakte

Flach und kompakt

Hohe Verwindungssteifigkeit

Komplett unterstützt

Hartanodisierte Schiene

vorgespannter Spindellineartisch  

SLWE – PL - preload

Flach und kompakt

Hohe Verwindungssteifigkeit

Komplett unterstützt

Hartanodisierte Schiene

kugelgelagerter Spindellineartisch  

SLWE-BB kugelgelagert

Reduzierte Antriebsleistung

Minimiertes Spiel bis zu 1.500 U/min (längen- und lastabhängig)

Ruhiger Lauf – reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems

kompakter Spindellineartisch mit Steilgewinde  

SLWS – kompakt mit Steilgewinde

Steigung 8 x 15 mm

Flach und kompakt

Hohe Verwindungssteifigkeit

Hartanodisierte Schiene

SAW Linearmodul  

SAW – Linearmodul

Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

Spindellineartisch in Edelstahlversion  

SLW-ES – Edelstahlversion

Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571)

Lagermaterial wählbar

SLW-PT  

SLW-PT – mit geschützter Spindel

drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus

Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50

Flache Bauform

3 Schlittenlängen

SLW-T  

SLWT – Zwei Lineartische in einem Aufbau

Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar

Schlitten manuell einzeln verstellbar

Schmierfreie drylin® W Lineargleitführung

Spieleinstellung optional

drylin® SLN - angetriebene Linearachsen
Miniatur-Linearachse mit Bauteilen aus Aluminium und Kunststoff  

drylin® Miniatur-Linearachse SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Bauteile aus Aluminium und Kunststoff

Schmierfrei

Einsteigermodell

Gleitgelagerte Spindel

Nachrüstung jederzeit möglich

Miniatur-Linearachse mit Bauteilen aus Aluminium und Kunststoff  

Miniatur-Linearachse - SLN-27-14 / SLN-27-15

Klein und kompakt

Basiert auf der schmierfreien drylin® N-Flachführung Baugröße 27

100 % schmierfrei

Gewindespindel kugelgelagert für einen spielarmen und dynamischen Lauf

Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich

Miniatur-Linearachse mit Bauteilen aus Aluminium und Kunststoff  

Miniatur-Linearachse mit Motor - SLN-27-xxx

SLN-27: Linearachse mit NEMA11-Schrittmotor, Spindel über Motorlagerung kugelgelagert oder auch Kugelgelagerte Linearachse mit NEMA11-Schrittmotor

Klein (Bauhöhe ab 22 mm) leicht und flach

Kunststoffgleitlager in den Lagerstellen

schmierfreies Linearmodul mit kugelgelagerter Spindel  

drylin® SLT - Linearmodul mit kugelgelagerter Spindel

Sehr flacher Aufbau durch seitliche Spindelanordnung

Schmiermittelfrei, korrosionsbeständig, leicht

Variable Spindelsteigung

Einstellbarer drylin® T-Miniaturschlitten

Spindelanordung links oder rechts wählbar

drylin® SLW mit digitalem Messsystem
SLWM – mit digitalem Mess-System  

SLWM – mit digitalem Mess-System

Sensor platzsparend im Schlitten integriert

Netzunabhängiger Betrieb

Magnetband integriert

Schmierfreier Betrieb

Umfangreiches Zubehör verfügbar

drylin® Kreuztische
Kreuztisch  

SLW - Kreuztisch

Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen

Schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

Maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm

Multi Kreuztisch Edelstahl  

SLW - Kreuztisch - Edelstahl

Für Handverstellungen

Flach und kompakt

Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A

Chemikalien- und korrosionsbeständig

drylin® Antriebstechnik anschlussfertig für Schrittmotor
Linearmodul anschlussfertig für Schrittmotoren  

SAW – anschlussfertig für Schrittmotor

Für Ihren Schrittmotor
Typ NEMA-23

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert

Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung

Kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität

drylin® Lineareinheit: Bausatz zur Motoranbindung  

SHT Zubehör für Motoranbindungen

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.

drylin® Zubehör
Winkeltrieb für Linearmodule  

drylin® Zubehör für Linearmodule

Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr

drylin® E Produktübersicht  

drylin® E - Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin®-Produktfinder

drylin®-Produktfinder Antriebstechnik

drylin®-Produktfinder    

drylin® SLW

drylin® SLW - Vorteile des Systems auf einen Blick.

drylin® SLW    

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung