Change Language :

Gleitlager ohne und mit Bund
Gleitlagerbuchsen – auch als Gleitbuchsen oder Lagerbuchsen bezeichnet – sind zylindrische Maschinenelemente, die zwischen bewegten Bauteilen eingesetzt werden. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Reibung zwischen einer Welle und der umgebenden Aufnahme zu verringern und beide Bauteile vor Verschleiß zu schützen.
iglidur Gleitlagerbuchsen von igus bestehen aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen. Das bedeutet, sie sorgen ganz ohne zusätzliche Schmierung für geringste Reibwerte und mechanische Stabilität. Die verschiedenen iglidur Werkstoffe eignen sich für unterschiedlichste Einsatzbedingungen, ob in Schmutz und Staub, im Reinraum, unter Wasser oder im Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Dabei bieten iglidur Gleitlagerbuchsen wartungsfreien Einsatz, optimale Verschleißfestigkeit und spürbare Kostenvorteile gegenüber metallischen Alternativen.
Mehr zu den Eigenschaften von iglidur Materialien
Ab Lager erhalten Sie iglidur Gleitlagerbuchsen in über 10.000 Standardabmessungen und verschiedenen Bauformen verfügbar, von der zylindrischen Buchse über die Bundbuchse bis zum Clipslager. Darüber hinaus können Lagerbuchsen in weiteren Formen und Abmessungen nach Ihren individuellen Anforderungen gefertigt werden.
Gleitlagerbuchsen sind in zahlreichen Schlüsselbereichen des Maschinenbaus technisch unverzichtbare Bauelemente. Durch stetige Weiterentwicklung ihrer Lebensdauer, Belastbarkeit, Präzision und andere Eigenschaften erschließen sie immer neue Anwendungsbereiche.
Gleitlager sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, die sich nach den mechanischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung richten. Die beiden wichtigsten Grundformen sind zylindrische Gleitlagerbuchsen und Bundbuchsen. iglidur Gleitlagerbuchsen von igus sind in Abmessungen nach metrischen und Zoll-Standards erhältlich und kompatibel zu den gängigen Normen (ISO 3547, DIN 1850).
Neben den beiden Grundformen bietet igus zahlreiche weitere Bauformen für besondere Einbausituationen:
| Bauform | Einsatzzweck | Zum Onlineshop |
|---|---|---|
| Anlaufscheiben | Montage von außen am Gehäuse, einfacher Austausch | Anlaufscheiben im Onlineshop |
| Führungsringe | Rein axiale Belastung, als Ergänzung zu Buchsen, einfache Montage | Führungsringe im Onlineshop |
| Clipslager | Werkzeuglose, einfache Montage; verliersicher in Blechen durch Doppelbund | Clipslager im Onlineshop |
| Flanschgleitlager | Anschaubbare Lösung; kann ohne tolerierte Aufnahmebohrung eingesetzt werden | Flanschgleitlager im Onlineshop |
| Doppelbundlager | Einfache Montage, verliersicher in Blechen durch Doppelbund | Doppelbundlager im Onlineshop |
| Tellerfedern | Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen, dämpfende Wirkung | Tellerfedern im Onlineshop |
| Schlitzlager | Einfache Nachrüstung ohne Demontage der Welle | Schlitzlager im Onlineshop |
| Vorgespannte Flanschgleitlager | Anschaubbare Lösung; kann ohne tolerierte Aufnahmebohrung eingesetzt werden; spielfrei | Vorgespannte Flanschgleitlager im Onlineshop |
| Schlitzlager mit Verdrehsicherung | Einfache Montage, Ausgleich von Toleranzen, verdrehsicher | Schlitzlager mit Verdrehsicherung im Onlineshop |
| Spielfrei vorgespannte Gleitlager mit Bund | Spielfrei und sehr geräuscharm | Spielfrei vorgespannte Gleitlager mit Bund im Onlineshop |

Unsere Gleitlagerprodukte sind innerhalb von 24 Stunden versandfertig und werden weltweit aus mehr als 73 Ländern versendet, um Ihnen eine schnelle Lieferung zu garantieren.
Sollte Ihre Wunschabmessung oder -bauform in unserem Onlineshop nicht verfügbar sein, wird Ihnen eine Maßanfertigung mit sofortiger Preisangabe angezeigt. Wir fertigen von Einzelstücken bis zur Großserie und immer aus unseren bewährten iglidur-Hochleistungskunststoffen.
Um Ihnen vom Einzelstück bis zur Großserie das günstigste Angebot machen zu können, nutzen wir verschiedene Fertigungsverfahren: 3D-Druck, mechanische Bearbeitung oder Spritzguss.
➕ Benötigt keine zusätzliche Schmierung
➕ Keine schmierbedingte Wartung
➕ Hohe Chemikalienbeständigkeit
➕ Ohne PTFE erhältlich
➕ Vibrationsdämpfend
➕ Korrosionsbeständig
➕ Niedriges Gewicht
➕ Nicht magnetisch
➕ Preiswert
➖ Statische Flächenpressung niedriger im Vergleich zu Metalllagern
➖ PV-Wert niedriger im Vergleich zu Metalllagern
➖ Niedrigere Wärmeleitfähigkeit
➖ Größeres Lagerspiel
➕ Bei zu hohen Temperaturen steigt die Öl-Viskosität
➕ Geringer Verschleiß bei schneller Rotation
➕ Für hohe Geschwindigkeiten geeignet
➕ Vom Hersteller geschmiert
➕ Hoher PV-Wert möglich
➕ Geringes Spiel
➖ Nicht für niedrige Geschwindigkeit und Schwenkbewegung
➖ Niedrige radiale Belastbarkeit
➖ Enthält flüssige Schmiermittel
➖ Nicht für Kantenlast geeignet
➖ Nicht für Vibration geeignet
➖ Hohes Gewicht
➕ Keine zusätzliche Schmierung bei PTFE-Gleitschicht
➕ Hoher statischer Lastwiderstand
➕ Niedriger Reibungskoeffizient
➕ Gute Wärmeleitfähigkeit
➕ Geringes Lagerspiel
➖ Dünne Gleitschicht - wenn abgenutzt droht Lagerstellenschaden
➖ Nicht ideal bei linearer Bewegung
➖ Ohne Blei Leistungseinbußen
➖ Nicht korrosionsbeständig
➖ Hohes Gewicht
➖ Magnetisch
| Werkstoff | Optimiert für | Typische Anwendung | Mehr Werkstoffdaten |
|---|---|---|---|
| iglidur G | Allrounder – sehr geringe Reibwerte, Für Kantenlasten & Stöße | Agrartechnik, Automotive, Baumaschinen, Maschinenbau | iglidur G Werkstoffdaten |
| iglidur JPF | PTFE-frei, Dauereinsatz, geringe Feuchtigkeitsaufnahme | Automatentechnik, Druckindustrie, Getränkeindustrie, Luftfahrt | iglidur JPF Werkstoffdaten |
| iglidur A180 | Hohe Medienbeständigkeit, Lebensmittelkontakt | Getränkeindustrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik | iglidur A180 Werkstoffdaten |
| iglidur X | Hohe Temperaturen bis +250 °C, Chemikalienkontakt | Lebensmittelindustrie, Holzverarbeitung, Kunststoff | iglidur X Werkstoffdaten |
| iglidur TX1 | Besonders wirtschaftlich, Alltagsanwendungen | Baumaschinen, Agrartechnik, Schwermaschinen, Anlagenbau | iglidur TX1 Werkstoffdaten |
Die Wahl der passenden Gleitbuchse hängt von mehreren Faktoren ab: Belastung (radial, axial oder kombiniert), Bewegungsart und Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Chemikalien, Schmutz), Wellenwerkstoff und verfügbarer Einbauraum. Die Filtermöglichkeiten samt Lebensdauerberechnung in unserem Onlineshop unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen iglidur Werkstoffs. Unsere erfahrenen Gleitlager-Expert:innen helfen Ihnen auch gern persönlich weiter.

Für die Auswahl des optimalen iglidur Werkstoffs steht Ihnen unser iglidur Bearing Hub zur Verfügung – Online-Tool und Shop in einem. Geben Sie Anwendungsparameter wie Temperatur oder Lagerbelastung in die Suchmaske ein. Das Tool nimmt dann auch die Materialauswahl für Sie vor. Zudem wird die Lebensdauer der Gleitlager für Ihren individuellen Anwendungsfall in Echtzeit berechnet.

Für die volle Leistungsfähigkeit einer Gleitlagerbuchse ist die korrekte Montage entscheidend. iglidur Gleitlagerbuchsen werden in die Gehäusebohrung eingepresst (Presspassung H7). Durch den Einpressvorgang stellt sich der Innendurchmesser automatisch entsprechend der Angaben von igus ein. Alles zu Passungen, Montagetipps und häufigen Fehlern beim Einbau:


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal