Change Language :


Gleitbuchsen sind zylindrische Bauteile, die eingesetzt werden, um die Reibung zwischen bewegten Bauteilen zu verringern und diese vor Verschleiß zu schützen.
iglidur® Gleitbuchsen bestehen aus speziell für diesen Einsatz entwickelten Kunststoffen und sorgen durch Ihren Aufbau – ganz ohne zusätzliche Schmierung – für mechanische Stabilität und geringste Reibwerte. Die verschiedenen iglidur® Werkstoffe eignen sich für verschiedenste Anwendungen, egal ob in Schmutz und Staub, unter Wasser oder aggressiven Chemikalien.
iglidur® Gleitbuchsen sind mit einer Vielzahl von Abmessungen im Standard ab Lager verfügbar. Nach Ihren Vorgaben können weitere Abmessungen und Formen sowohl im Spritzguss, als auch mechanisch bearbeitet aus iglidur® Halbzeug gefertigt werden.

Finden Sie ganz einfach den geeigneten Werkstoff für Ihre Gleitbuchse

iglidur® Gleitbuchse - hält länger und kostet weniger
Aufbau, Einbau, Toleranzen, technische Daten, FAQs

Ganz einfach die beste Gleitlagerlösung mit unserer Lebensdauer- berechnung finden
zum Experten