Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
drylin® Gewindetechnik
by igus®


Hier Ihre individuelle Anfrage starten!

drylin® Gewindetechnik

Im größten Online-Gewindeshop der Welt

Die drylin® Gewindetechnik sowie die dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien der drylin® Gewindetechnik und der dryspin® Technologie garantieren eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz.
 




Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess. Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde sind in mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm ab Lager verfügbar. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung schnell und einfach individuell online konfigurieren.
 

Online-Shop

Konfiguratoren

dryspin® Onlineshop  

Ich bin mit der drylin® Gewindetechnik und dryspin® Technologie von igus vertraut und kenne die benötigten Eigenschaften meines Produktes.


zum Onlineshop

Gewindetriebeexperte  

Ich möchte ganz bequem online mein individuelles Gewindesystem konfigurieren und die Lebensdauer berechnen.
 


Online konfigurieren


Informationen


Sonderbauformen

dryspin® Onlineshop  

Ich bin mir bei der Auswahl von drylin® Gewindetechnik Produkten unsicher und benötige weitere oder allgemeine Informationen.


Informationen einholen

Sonderbauform  

Ich benötige eine Sonderbauform, die standardmäßig nicht im Onlineshop vorhanden ist, aber trotzdem gerne von igus hergestellt wird.


Sonderbauformen entdecken



Gewindetechnik  
Gewindemuttern

  • 7 Materialen & schmierfreier Lauf
  • geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad

Gewindetechnik  
spielreduzierte Gewindemuttern

  • Anti-Backlash 
  • Zero-Backlash
  • Low-Clearance

Gewindetechnik  
Gewindespindeln

FAQ

 

Die dryspin® Technologie

Hoher Wirkungsgrad und geringer Verschleiß

Die patentierte dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2015 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Nutzen Sie auch unseren Bearbeitungsservice – wir fertigen einbaufertige Spindeln nach Ihren Wünschen an. Verwenden Sie hierfür unseren Spindelkonfigurator oder senden Sie uns eine Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen anschließend ein Angebot.


Zu den technische Daten

Gewindetechnik  

Wir haben eine Lösung für Sie!

Ganz einfach und in wenigen Schritten erstellen Sie ihre individuelle Anfrage/Rückfrage.
Gewindetechnik  
Stellen Sie uns eine Anfrage, Rückfrage oder erläutern Sie uns Ihr Anliegen

Klicken Sie unten auf den Button und folgen Sie den Anweisungen des Formulars. Hierbei geben Sie grundlegende Informationen zu ihrer Anfrage, Rückfrage oder dem gewünschtem Ziel.


zum Formular

Gewindetechnik  
Wir bearbeiten Ihr Anliegen und finden eine gemeinsame Lösung

Ihre Anfrage wird dem für Sie zuständigem technischen Berater weitergeleitet. Dieser wird sich mit ihrer Anfrage befassen und sich bei Rückfragen mit Ihnen in Verbindung setzen.

Gewindetechnik  
Sie erhalten von uns Feedback, einen Lösungsvorschlag oder Angebot

Hierbei wählt er den von Ihnen ausgewählten Kommunikationsmittel (Anruf, Email oder Besuchstermin bei Ihnen vor Ort). Gemeinsam finden wir die passende Lösung!

Gewindetechnik  



dryspin® Muster

Ihre eigene Eieruhr mit gebündelten Informationen

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Höherer Wirkungsgrad
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Medienbeständig
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Lebensdauer online berechenbar


Jetzt gratis anfordern

das dryspin® Testlabor

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall!


Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen...

  • ...über 15.000 Tests: davon rund 11.000 bei dry-tech 
  • ...rotierend, schwenkend, linear, beheizt, unter Wasser und vieles mehr
  • ...an über 450 Gleitlagerprüfstellen
  • ...und  mehr als 400 kundenspezifische Untersuchungen

Kundenspezifische Lösungen individuell online konfigurieren

Gewindetechnik  

  • Hilfestellung zur Auswahl des optimalen Gewindesystems für Ihre Anwendung
  • Lebensdauerberechnung für gewünschte Gewindetrieb Konfiguration
  • PDF Download mit allen Details zum gewünschten Anwendungsfall
  • Anzeige von Preis und Lieferzeit Ihrer individuellen Konfiguration


zum Expertensystem

Gewindetechnik  

  • Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
  • 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt online generiert
  • unmittelbare Preisberechnung 
  • online bestellen & Angebot anfordern
  • gegenläufige Spindel individuell konfigurierbar


zum Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.