Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Neue Gewindespindel Größen

Erweiterung des Programms der dryspin® Motorspindeln mit Zapfenverbindung

Mit einer Fixlänge von 310 mm

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Steilgewindetechnologie. Im Standardsortiment für Motorspindeln erhalten Sie anschlussfertige Gewindeabmessungen von DS6.35x2.54 bis DS14x25 und TR08x1.5 bis TR12x6P3. Dementsprechend sind unsere dryspin® Motorspindeln mit Zapfenverbindung für drylin® E Motoren in 24 Abmessungen verfügbar und mit folgenden Eigenschaften erhältlich:
Außendurchmesser: 5 - 12 mm
► Steigung: 1,5 - 50 mm
► Fixlänge: 310 mm 
► Material: Edelstahl 1.4301
► Gewinderichtung: Rechtsgewinde
 
Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Erweiterung des Abmessungsprogramms für Motorspindeln mit einer Fixlänge ​von 310mm (Zuschnitte möglich)
  • Anschlussfertig für drylin® E Spindelmotoren ​
Gewindegrößen

Kosten senken

  • Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
  • Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
    und Live-Preis (Spindelmotorexperte)
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Schnell lieferbar da Lagerware
Gewindegrößen

Proof

  • Schnelle Montage durch den Verzicht einer Kupplung und vorgefertigter Lagerware
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Schmierfreier Betrieb
  • Einfache Reinigung
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr dazu unter: igus.de/nachhaltigkeit

Die neuen Abmessungen der dryspin® Motorspindeln mit Zapfenverbindung im Überblick



Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.
Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten