Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Zero-Backlash Gewindemutter

Die neue dryspin® Zero-Backlash Gewindemutter

Zur Reduzierung von ungewolltem Axialspiel

Zur Verringerung des Axialspiels ist eine der präzisesten Lösungen die Zero-Backlash Gewindemutter. Sie besteht aus mehreren Komponenten und stellt sich auf die Lebensdauer selbst nach. Sie ist besonders geeignet für Gewindetriebe mit Steilgewinde zur schnellen Verstellung kleiner Lasten. Die Zero-Backlash Gewindemutter ist in sechs neuen Abmessungen erhältlich:
DS12x5 
► DS12x15 
► DS12x25 
► DS14x4
► DS14x25
► DS14x30
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Höhere Axiallasten bis zu 500 N​
  • Lastunabhängig​
  • Lebenslang minimales Axialspiel durch Zero-Backlash-Prinzip (selbst nachstellend)
  • Präzise und leise ​- optimal für Positionier- und Zustellbewegungen
Gewindegrößen

Kosten senken

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Keine Wartungsarbeiten durch selbstnachstellendes Zero-Backlash-Prinzip
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis
  • Bis zu 82 % höhere Wirkungsgrade
Gewindegrößen

Proof

  • Selbst nachstellendes Zero-Backlash-Design
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr dazu unter: igus.de/nachhaltigkeit

Die neuen Abmessungen der dryspin® Steilgewindespindeln im Überblick



Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.
Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten