Change Language :

Unsere schmierfreien drylin Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen. Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.
drylin Teleskopschienen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin Linearführungen eingesetzt werden
Korrosionsfrei und medienbeständig, für den Einsatz unter Wasser
Etwa viermal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Bis zu 75 % leichter dank Hochleistungspolymeren
Alle Systeme laufen ohne zusätzliche Schmierung und sind somit sehr sauber

Hier erhalten Sie umfassende Antworten auf diese und zahlreiche andere Fragen. Erfahren Sie alles, was Sie über unsere Lineartechnik wissen müssen.