Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

DC-Motoren

Anzahl Produkte: 7

drygear® Apiro Motor kit | DC Motor mit Mn=0.1, i: 10:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 129,61 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 0.3, i: 30:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe

 
ab 132,26 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 0.5, i: 27:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 155,50 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 0.7, i: 75:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 133,23 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 1.0, i: 24:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 194,69 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 1.5, i: 200:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 138,11 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drygear® Apiro DC Motor kit | DC Motor mit Mn 1.8, i: 61:1, S2

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 206,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.