Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Auslegerachse

Anzahl Produkte: 4

Neu

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
ab 113,92 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
10 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro Auslegerachse

Das Lineargetriebe ermöglicht verschiedene Hübe in der Anwendung und enthält Zahnstangenelemente. Es ist in verschiedenen Längen konfigurierbar, beispielsweise für Pusher Anwendungen.
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind seriell oder parallel schaltbar 
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
ab 65,10 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
15 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Planetengetriebe mit Auslegerachse

Die Apiro Auslegerachse aus dem Baukasten ist ebenfalls mit einem integrierten Planetengetriebe erhältlich.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzung 4:1
  • besonders kompakt
Optional erhältlich
  • versch. Befestigungselemente 
ab 174,88 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
11 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro Zahnstangengetriebe mit Kupplung

Allgemeine Eigenschaften:
  • Motorische oder Manuelle Verstellung möglich 
  • Große Auswahl an Zubehör verfügbar
  • Spritzwasser geeignet
  • Leicht
  • Schmierfrei
  • Spielarm
ab 78,58 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
15 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.