"Cost-Cutting Today... more savings tomorrow": Die Highlights und Neuheiten für Werkzeugmaschinen entdecken

Additive Manufacturing mit dem Werkstoff Metall

Effizienz und Automatisierung

Klimawandel und nachhaltige Produkte

Nachhaltige Produkte

Digitalisierung, Vernetzung und Konnektivität

Digitalisierung und Vernetzung

Effizienz und Automatisierung

NEU: Über 600° und freitragend

twisterchain
twisterchain entdecken

NEU: Highspeed auf langen Wegen

plane chain
plane chain entdecken

NEU: Mühelos Maschinentüren verstellen

YE-Energiekette
drylin C-Rollenführung entdecken

NEU: Pendelnd gelagert für ruhigen Lauf

WJRM-51
Tandem-Hybrid-Rollenlager entdecken

NEU: Konstante Anbindehöhe und ruhiger Lauf

e-spin
e-spin entdecken

NEU: Vollständig geschützt

ZLX Protect
ZLX Protect entdecken

NEU: Leichte Achse für große Portalanwendungen

WJRM-51
Portalachse entdecken

NEU: Zur optimalen Schlauchführung

Bügel-Clips
Bügel-Clips entdecken

Bis 25 % Kostenvorteil

Fahrerlose Transportsysteme
ReBeL Move entdecken

40 % Montagezeit gespart

readychain
E4Q.L entdecken

10 dB(A) leiser als sein Vorgänger

E2.1
E2.1 entdecken

NEU: 50 % Gewichtsersparnis, spänedicht

YRA-Energiekette
Hybridkette entdecken

Zertifizierte Beständigkeit

chainflex Leitungen
UL-Leitungen entdecken

Lebensdauer im Blick haben

Lebensdauerrechner
Zum Long Life Calculator

60 % weniger Gewicht

Drehkranzlager
Drehkranzlager entdecken

NEU: Passend zu 41 Standards

readycable
Antriebsleitungen entdecken

Gewicht, Platz und Kosten gespart

e-spool flex light
e-spool flex light entdecken

Schnell montiert im Portalsystem

Stelleinheit
SLX-Stelleinheit entdecken

100 % schmierfrei und leichtlaufend

Hybridlager
Hybrid-Rollenlager entdecken

Korrosionsfrei und präzise

Delta-Roboter
Edelstahl-Delta entdecken

Höhere Wiederholgenauigkeit

Cobot
ReBeL Cobot entdecken

Nachhaltige Produkte

Transportgestell aus dem nachwachsenden Rohstoff "Birke Multiplex": readychain "eco-Rack"

igumid CG LW

Ressourcenschonende Energieketten

Weitere Produkte

rollen-e-kette
rollen-e-kette
hybrid Rollenlager

Digitalisierung und Vernetzung

igus enjoyneering

Werkzeuge für Ingenieure: "enjoyneering"

igus metaverse: "iguverse"

igus metaverse

igus GO: Anwendungserkennung

igus GO Anwendungserkennung

smart plastics: Sensorik und Zubehör

NEU: Erkennen. Verstehen. Handeln

i.Cee²
i.Cee² entdecken
readychain
Mehr erfahren
readychain
Mehr erfahren
Zustandsindikator
iCee industrielle Überwachung

Was können smart plastics?

Energieketten in der Übersicht


Kostenlose Bemusterung

Nullserie Bemusterung

Virtueller Messestand

Virtueller Messestand für die Werkzeugmaschinenindustrie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung