Galvanotechnik<br><br>

Chemikalienbeständige Energieführungssysteme für die Galvanik

Energieketten & Rinnensysteme

galvanotechnik e-ketten

Flexible Leitungen

galvanotechnik leitungen

Einbaufertige Energieführungssysteme

galvanotechnik e-ketten

Vorausschauende Wartung

galvanotechnik smart plastics

55 Jahre Erfahrung in Kunststoffen für Bewegung

Technik verbessern

Chemikalienbeständigkeit

... mit dem optimierten Werkstoff igumid EG+

guidelite plus mit neuem Verschluss-Prinzip

Verbesserte Montagefähigkeit

... mit neuem Verschluss-Prinzip

guidelite plus geringes Gewicht

Geringes Gewicht erleichtert den Einsatz und reduziert Kosten

... mit dem guidelite plus aus igumid EG+

smart plastics

100 % Sicherheit plus Wartungsanzeige


Kosten senken

Kunststoff statt Metall

Bis zu 58% Einkaufskosten sparen


Motor mit Einzeladern versorgen

Bis zu 35 % Einkaufskosten sparen


Konfektionierung readychain

95 % weniger Konfektionierungszeit


Beweise

guidelite plus

Korrosionsfreie Energieführung in Feuerverzinkerei

Tiefdruckanwendung

Vollautomatischen Galvaniklinie im Illustrationstiefdruck

Energiekettensysteme in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit bewährt ►Mehr entdecken

Nachhaltigkeit

Ja, Kunststoff-Energieketten sind recycelbar

Energieketten Nachhaltigkeit

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Experten-Support

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung