Verschleißfeste 3D-Druck Kunststoffe für Bauteile in bewegten Anwendungen

igus 3D-Druckmaterialien: Filament, SLS-Pulver und Resin als Materialübersicht.

Auf dieser Seite erhalten Sie mehr Informationen zu den Eigenschaften unserer Materialien:

Allrounder Werkstoffe

SLS-3D-Drucker in einer Produktionshalle mit mehreren Anlagen und Bedienbildschirmen.
Pulverberg neben einer iglidur-Trapezgewindemutter aus dem 3D-Druck.

iglidur i3 SLS-Pulver

  • Bestseller im 3D-Druck-Service
  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Ideal für Gleitanwendungen und Zahnräder
SLS-Pulverberg mit iglidur i230-Bauteil für selektives Lasersintern.

iglidur i230 SLS-Pulver

  • Höchste Biegefestigkeit
  • Temperaturbeständig bis 110 °C
  • Frei von PTFE
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
iglidur i150 Tribofilament auf Kartonspulen in Schwarz und Weiß für 3D-Druck.

iglidur i150 tribofilament

  • Filament Bestseller
  • Einfach zu verarbeiten
  • Optimal für niedrige Gleitgeschwindigkeiten
  • Lebensmittelkonform gemäß EU10/2011

Hitzebeständige Werkstoffe

3D-Drucker mit hitzebeständigen Linearführungen und Spindeln im Gehäuse.
  • Für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten benötigen Sie einen 3D-Drucker mit einer Bauraumtemperatur von mindestens 160 °C.
  • Es ist besonders wichtig die Hochtemperatur-Filamente vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren und vor der Benutzung einer Trocknung zu unterziehen, um unerwünschte Qualitätsprobleme zu vermeiden.
Transparente Spule mit iglidur A350 Tribofilament für 3D-Druck.

iglidur A350 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 180 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0
  • Autoklavierbar sowie FDA-konform
iglidur RW370 tribofilament, 3D-Print-Filament mit flammhemmender Eigenschaft, auf Rolle.

iglidur RW370 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 170 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
  • Höchste Festigkeit aller tribofilamente
Transparente Spule mit iglidur J260 Tribofilament für 3D-Druck.

iglidur J260 tribofilament

  • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
  • Chemikalienbeständig
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

ESD-taugliche Werkstoffe

Pulverberg neben einem 3D-gedruckten Zahnrad.

iglidur i8-ESD SLS-Pulver

  • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Verarbeitbar auf Anlagen mit und ohne CO2-Laser
Freigestellte ESD-3D-Druckkomponente mit zwei Bohrungen auf orangefarbenem Hintergrund.

Kostenloses ESD-Musterteil

Drei iglidur i151 Filamentspulen in Schwarz, Weiß und Blau für den 3D-Druck.

iglidur i151 tribofilament

  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU 10 / 2011
  • Optische Detektierbarkeit durch blaue Farbe
  • Mit jedem Drucker einfach zu verarbeiten
Wormrad im Pulverberg.

iglidur i6 SLS-Pulver

  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
3D-gedrucktes Schneckenradgetriebe freigestellt auf hellem Hintergrund.

Kostenloses Musterteil

Werkstoffe für Strukturbauteile und Multi-Material-Druck

igumid P150 Filament auf Spule für Multimaterial-3D-Druck.

igumid P150 Faserverstärktes Filament

  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
Transparente Spule mit igumid P190 Filament für 3D-Druck.

igumid P190 Faserverstärktes Filament

  • Biegefestigkeit 237 MPa, Biege-E-Modul 11,5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
3D-gedrucktes igus Kupplungsglied mit zwei weißen Lagerbuchsen.

Kostenloses Multi-Material Musterteil

DLP- und LCD-Resin

iglidur i4000 Resin wird in einen 3D-Drucker eingefüllt und druckt Zahnräder.
iglidur i2000-PR 3D-Druckharz-Flasche, schwarz.

iglidur i2000 Resin

  • Verschleißfest und nachhaltig: 50- bis 80-mal höhere Lebensdauer als technische Standardresine
  • PTFE-frei
  • Schwarze Farbe
iglidur i3000-PR 3D-Printing-Resinflasche mit orangefarbenem Etikett.

iglidur i3000 Resin

  • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche 3D-Druck Resine
  • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit: 90 MPa)
iglidur i4000-PR 3D-Druckharz-Flasche in Anthrazit mit orangefarbener Etikette.

iglidur i4000 Resin

  • Speziell für präzise Zahnräder
  • Bis zu 3,5-mal längere Lebensdauer als Standard-Resine im Zahnrad-Test
  • 13-mal höhere Bruchdehnung als i3000
  • Hohe Festigkeit und gute Schlagzähigkeit
iglidur i6000 und i6000-BLUE 3D Printing Resin als weiße und blaue Resinflaschen.

iglidur i6000 Resin

  • Lebensmittelecht nach EU 10/2011
  • Hohe Oberflächengüte (Rauheit Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
  • PTFE-frei
  • In weiß und blau erhältlich

iglidur vs. POM im 3D-Druck: Der Materialvergleich

Granulat mit Festschmierstoff unter der Lupe.

3D-Druck Tipps

Whitepaper-Cover mit 3D-Drucker und Titel zu 24 Tipps für den 3D-Druck mit Filament.

Filament-Druckprofile

3D-Druck-Filamente auf Kartonspulen und gedruckte Teile aus iglidur Tribofilamenten.

Tests

3D-gedrucktes Zahnrad in einem Verschleißtest am Prüfstand.

3D-Druck-Service

iglidur designer online tool auf Tablet mit Zahnrad und Materialauswahl für 3D-Druckservice.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung